Definizioni dei bit per 2085-IRT4

La seguente tabella introduce le definizioni dei bit per i valori di stato del 2085-IRT4.
Definizioni dei bit per i valori di stato di 2085-IRT4
Elemento
Descrizione
CJC OC
Circuito di compensazione giunto freddo aperto
Indica che il circuito del sensore di giunto freddo è aperto.
CJC DE
Errore dati compensazione giunto freddo
Se impostato, indica che la lettura corrente del sensore di giunto freddo non è affidabile. Verrà usata la lettura precedente. Se è impostato T
<x>
, indica lo stato di compensazione interna.
CJC over
Compensazione giunto freddo fuori intervallo
Indica che il sensore di giunto freddo è fuori intervallo.
CJC under
Mancato raggiungimento intervallo per compensazione giunto freddo
Indica che il sensore di giunto freddo è sotto intervallo.
CRC
Errore CRC
Indica la presenza di un errore del controllo di ridondanza ciclico (Cyclic Redundancy Check, CRC) sui dati ricevuti. Eliminato quando si ricevono dati validi. Sono impostati i bit di errore (S
<x>
) di tutti i canali.
DE
<x>
Errore dati
Indica che i dati attuali in ingresso non sono affidabili. Al controllore saranno inviati i dati in ingresso precedenti.
GF
Errore generale
Indica che si è verificato un errore. Ad esempio: errore test RAM, errore test ROM, errore EEPROM, e bit riservati. Sono impostati i bit di errore (S
<x>
) di tutti i canali.
OC
<x>
Flag di circuito aperto
Indica che esiste una condizione di circuito aperto sul canale
<x>
.
O
<x>
Flag superamento intervallo
Indicate che l'ingresso del canale
<x>
è al valore massimo del normale intervallo operativo. Il modulo ripristinerà automaticamente il bit quando i valori dei dati si abbasseranno al di sotto del massimo nell'intervallo.
PU
Accensione
Indica che si è verificato un ripristino inatteso della MCU in modalità esecuzione. Sono impostati i bit di errore (E
<x>
) e guasto (S
<x>
) di tutti i canali. Il modulo resta connesso ma senza dati di configurazione. I bit PU e d guasto al canale saranno cancellati dopo aver caricato una configurazione valida.
R
x
Compensazione RTD
Indica che la compensazione Termometro a resistenza (RTD) del
channel <x>
non è in funzione. Utilizzato solo per tipi RTD e Ohm.
S
x
Errore canale
Indica la presenza di un errore associato al canale
<x>
.
T
x
Compensazione termocoppia
Indica che la compensazione per la termocoppia del canale
<x>
non è in funzione. Solo per tipi termocoppia.
U
x
Mancato raggiungimento intervallo
Indica che l'ingresso del canale
<x>
è al limite inferiore del normale intervallo operativo. Il modulo ripristinerà automaticamente il bit quando la condizione di sotto intervallo sarà risolta e i valori dei dati saranno all'interno del normale intervallo di funzionamento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal