Pagina di configurazione 2085-IRT4 - Canale
Dopo aver aggiunto il modulo di espansione 2085-IRT4 al progetto del controllore, vengono creati quattro nodi
Canale <x>
nella pagina 2085-IRT4
. Selezionare Canale <x>
per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Abilita canale | Attiva o disattiva il canale. Quando il canale è attivato, sono disponibili le impostazioni della pagina Canale <x> .Le variabili di ingresso per il canale <x> non sono rimosse dalla griglia delle variabili globale quando il canale è disattivato.Il canale è attivato per impostazione predefinita. |
Tipo di sensore | Specifica il tipo di sensore per il canale, che determina i valori predefiniti per le impostazioni nella pagina. Le opzioni sono:
Il tipo di sensore predefinito è Termocoppia K .Si può selezionare una termocoppia o un sensore RTD per il canale. La selezione del Tipo di sensore determina i valori predefiniti nella pagina. Ad esempio, se si cambia il tipo di sensore predefinito (termocoppia di tipo K) in 100 ohm Platinum 385, i parametri nella pagina cambiano nei valori predefiniti per il sensore 100 ohm Platinum 385 (RTD).Ogni tipo di sensore ha un intervallo di temperatura minimo e massimo. Per ulteriori informazioni sull'intervallo di temperatura, vedere Intervalli di temperatura del sensore per 2085-IRT4. |
Unità | Specifica l'unità di temperatura per Canale <x> . Le opzioni sono Celsius e Fahrenheit . |
Formato dati | Specifica il tipo di formato dati per Canale <x> . Le opzioni sono:
Il valore predefinito è Unità ingegneristiche x1 . |
Tipo di cablaggio RTD | Specifica il tipo di cablaggio per Canale <x> .Il parametro è disponibile quando il tipo di sensore è impostato su un valore compreso tra 0 e 500 Ω per le impostazioni RTD.Le opzioni sono:
Il valore predefinito è 2 fili . |
Resistenza cavo a 2 fili RTD | Specifica la resistenza del cavo per cavo a 2 fili. Il valore è compreso tra 0,00 Ω e 655,35 Ω. Per configurare l'impostazione, è necessario impostare il tipo di sensore su Da 0 a 500 Ω e il tipo di cablaggio RTD su 2 fili .Quando il valore impostato per la resistenza del cavo è inferiore al valore di ingresso, la resistenza viene sottratta dal valore in ingresso ad ogni lettura. Quando il valore della resistenza del cavo è maggiore del valore in ingresso, viene impostato a 1 il bit di stato aperto o di mancato raggiungimento intervallo. |
Tempo aggiornamento filtro | Specifica l'intervallo con cui il canale viene aggiornato. Le opzioni sono:
L'intervallo predefinito è 120 ms . |
Frequenza filtro (-3 dB) | Mostra la frequenza del filtro per il canale in base a un criterio di attenuazione di -3 dB. Questo parametro è di sola lettura e per impostazione predefinita è 4,0 Hz .Le opzioni sono:
|
Reiezione rumore 50/60Hz | Specifica la reiezione del rumore per il canale. Le opzioni sono:
L'impostazione predefinita è Entrambi . |
Risposta circuito aperto | Specifica la risposta del canale quando incontra una condizione di circuito interrotto. Il valore definito è impostato sulle variabili di ingresso _IO_Xx_AI_yy quando la connessione sul canale di ingresso è aperta.Le opzioni sono:
Il valore predefinito è Aumenta . |
Fornire un feedback