Intervalli di temperatura del sensore per 2085-IRT4

Nella seguente tabella sono presentati gli intervalli di temperatura per i diversi tipi di sensore del modulo di espansione 2085-IRT4 in gradi Celsius e Fahrenheit.
Intervalli di temperatura del sensore 2085-IRT4
Tipo di sensore
Intervallo (Celsius)
Intervallo (Fahrenheit)
Termometro a resistenza
100 Ω platino 385
Da -200 a 870
Da -328 a 1598
200 Ω platino 385
Da -200 a 400
Da -328 a 752
100 Ω platino 3916
Da -200 a 630
Da -328 a 1166
200 Ω platino 3916
Da -200 a 400
Da -328 a 752
100 Ω nichel 618
Da -60 a 250
Da -76 a 482
200 Ω nichel 618
Da -60 a 200
Da -76 a 392
120 Ω nichel 672
Da -80 a 260
Da -112 a 500
10 Ω rame 427
Da -200 a 260
Da -328 a 500
Intervallo di resistenza supportato
Da 0 Ω a 500 Ω
Intervallo di tensione supportato
Da 0 mV a 100 mV
Termocoppia
Termocoppia B
Da 300 a 1820
Da 572 a 3308
Termocoppia C
Da 0 a 2315
Da 32 a 4199
Termocoppia E
Da -270 a 1000
Dal -454 a 1832
Termocoppia J
Da -210 a 1200
Da -346 a 2192
Termocoppia K
Da -270 a 1372
Da 454 a 2502
Termocoppia TXK/XK(L)
Da -200 a 800
Da -328 a 1472
Termocoppia N
Da -270 a 1300
Da -454 a 2372
Termocoppia R
Da -50 a 1768
Da -58 a 3214
Termocoppia S
Da -50 a 1768
Da -58 a 3214
Termocoppia T
Da -270 a 400
Da -454 a 752
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal