Modulo di espansione 2085-IQ32T

Il modulo 2085-IQ32T è un modulo di espansione ingresso a 32 punti. Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-IQ32T:
  • Nel progetto del controllore vengono create 32 variabili globali.
  • In
    Organizzatore progetto
    viene creato un nodo
    2085-IQ32T
    sotto al nodo
    Espansione
    .
  • La pagina
    2085-IQ32T
    contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Con la selezione di
      Definizione dispositivo
      , una finestra di dialogo consente di modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
    • Variabile
      : Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
Impostazioni della pagina di configurazione 2085-IQ32T
Impostazione
Descrizione
Gruppi di ingressi:
  • 0 - 7
  • 8 - 15
  • 16 - 23
  • 24 - 31
Mostra i parametri Da Off a On e Da On a Off per i gruppi di ingressi.
Il tempo che intercorre da quando la tensione dell'ingresso esterno raggiunge uno stato on oppure off fino a quando il modulo 2085-IQ32T riconosce tale modifica dello stato.
Il controllore avrà ulteriori ritardi a causa dell'esecuzione ladder e delle attività di backplane.
Le opzioni sono:
  • 8.0 ms
  • 4.0 ms
  • 2.0 ms
  • 1.0 ms
  • 0.5 ms
  • 0.1 ms
  • 0 ms
Le opzioni predefinite sono:
  • 2,0 ms
    per
    Off -> On
  • 8,0 ms
    per
    On -> Off
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal