Modulo di espansione 2085-IQ16

Il modulo 2085-IQ16 è un modulo di espansione a 16 punti. Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-IQ16:
  • Nel progetto del controllore vengono create 16 variabili globali.
  • In
    Organizzatore progetto
    viene creato un nodo
    2085-IQ16
    sotto
    Espansione
    .
  • La pagina
    2085-IQ16
    contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Con la selezione di
      Definizione dispositivo
      , una finestra di dialogo consente di modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
    • Variabile
      : Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
    • Configurazione
      : Configura le impostazioni introdotte nella seguente tabella delle impostazioni della pagina di configurazione di 2085-IQ16.
Impostazioni della pagina di configurazione 2085-IQ16
Impostazione
Descrizione
Ingresso: 0 - 7
I parametri Da Off a On e Da On a Off per gli ingressi 0-7.
Il tempo che intercorre da quando la tensione dell'ingresso esterno raggiunge uno stato on o off fino a quando il modulo 2085-IQ16 riconosce tale modifica dello stato.
il controllore avrà ulteriori ritardi a causa dell'esecuzione ladder e delle attività di backplane.
Le opzioni sono:
  • 8.0 ms
  • 4.0 ms
  • 2.0 ms
  • 1.0 ms
  • 0.5 ms
  • 0.1 ms
  • 0 ms
Le opzioni predefinite sono:
  • 2,0 ms
    per
    OFF -> ON
  • 8,0 ms
    per
    ON -> OFF
Ingresso: 8 - 15
I parametri Da Off a On e Da On a Off per gli ingressi 8-15.
Le opzioni sono:
  • 8.0 ms
  • 4.0 ms
  • 2.0 ms
  • 1.0 ms
  • 0.5 ms
  • 0.1 ms
  • 0 ms
Le opzioni predefinite sono:
  • 2,0 ms
    per
    Off -> On
  • 8,0 ms
    per
    On -> Off
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal