Modulo di espansione 2085-IM8
Il modulo 2085-IM8 è un modulo di espansione ingresso a 8 punti. Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-IM8:
- Nel progetto del controllore vengono create otto variabili globali.
- InOrganizzatore progettoviene creato un nodo2085-IM8sottoEspansione. Facendo doppio clic sul nodo2085-IM8si apre la pagina di configurazione2085-IM8, che include:
- Panoramica: Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Con la selezione diDefinizione dispositivo, una finestra di dialogo consente di modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
- Variabile: Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
Fornire un feedback