Valori di stato per 2085-IF8

Stato (ST) è una variabile di sola lettura che indica lo stato effettivo non configurato del rispettivo tag.
La variabile ST è utile quando si utilizza la forzatura. Se si forza un tag in una data condizione, la variabile ST indica ancora lo stato attuale non configurato del tag. Con la variabile ST è possibile:
  • Confrontare sistematicamente i relativi stati ST e DO, per individuare eventuali mancate corrispondenze tra ciò che viene inviato dal programma e ciò che dovrebbe essere inviato dal controllore.
  • Controllare programmaticamente se la forzatura sta escludendo la scansione del programma disattivando (OFF) il valore fisico.
  • Quando lo stato del tag viene forzato, notare una mancata corrispondenza tra "Valore" e "Valore fisico", insieme a "Forza", quando il controllore è connesso.
Valori di stato per il modulo di espansione 2085-IF8
Bit
Bit (0–15)
Descrizione
_IO_Xx_ST_00
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 0
Bit:
  • Da 0 a 7: diagnostica
  • Da 8 to 11: Riservato
  • 12: diagnostica
  • 13: Errore controllo di ridondanza ciclico (CRC)
  • 14: Errore generale (GF)
  • 15: Accensione (PU)
Per maggiori informazioni, fare riferimento a Definizioni bit per 2085-IF4 e 2085-IF8.
_IO_Xx_ST_01
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 1
Bit:
  • 0: errore canale 0 (S0)
  • 1: errore dati canale 0 (DE0)
  • 2: allarme basso canale 0 (LA0)
  • 3: allarme alto canale 0 (HA0)
  • 4: allarme basso basso canale 0 (LLA0)
  • 5: allarme alto alto canale 0 (HHA0)
  • Da 6 a 7: Riservato
  • 8: errore canale 1 (S1)
  • 9: errore dati canale 1 (DE1)
  • 10: allarme basso canale 1 (LA1)
  • 11: allarme alto canale 1 (HA1)
  • 12: allarme basso basso canale 1 (LLA1)
  • 13: allarme alto alto canale 1 (HHA1)
  • Da 14 a 15: Riservato
_IO_Xx_ST_02
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 2
Bit:
  • 0: errore canale 2 (S2)
  • 1: errore dati canale 2 (DE2)
  • 2: Allarme basso Canale 2 (LA2)
  • 3: allarme alto canale 2 (, HA2)
  • 4: allarme basso basso canale 2 (LLA2)
  • 5: allarme alto alto canale 2 (HHA2)
  • Da 6 a 7: Riservato
  • 8: errore canale 3 (S3)
  • 9: errore dati canale 3 (DE3)
  • 10: allarme basso canale 3 (LA3)
  • 11: allarme alto canale 3 (HA3)
  • 12: allarme basso basso canale 3 (LLA3)
  • 13: allarme alto alto canale 3 (HHA3)
  • Da 14 a 15: Riservato
_IO_Xx_ST_03
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 3
Bit:
  • 0: errore canale 4 (S4)
  • 1: errore dati (DE4)
  • 2: allarme basso canale 4 (LA4)
  • 3: allarme alto canale 4 (HA4)
  • 4: allarme basso basso canale 4 (LLA4)
  • 5: allarme alto alto canale 4 (HHA4)
  • Da 6 a 7: Riservato
  • 8: errore canale 5 (S5)
  • 9: errore dati (DE5)
  • 10: allarme basso canale 5 (LA5)
  • 11: allarme alto canale 5 (HA5)
  • 12: allarme basso basso canale 5 (LLA5)
  • 13: allarme alto alto canale 5 (HHA5)
  • Da 14 a 15: Riservato
_IO_Xx_ST_04
Da 0 a 15
Valore di stato modulo 4
Bit:
  • 0: errore canale 6 (S6)
  • 1: Errore dati canale 6 (DE6)
  • 2: allarme basso canale 6 (LA6)
  • 3: allarme alto canale 6 (HA6)
  • 4: allarme basso basso canale 6 (LLA6)
  • 5: allarme alto alto canale 6 (HHA6)
  • Da 6 a 7: Riservato
  • 8: errore canale 7 (S7)
  • 9: Errore dati canale 7 (DE7)
  • 10: allarme basso canale 7 (LA7)
  • 11: allarme alto canale 7 (HA7)
  • 12: allarme basso basso canale 7 (LLA7)
  • 13: allarme alto alto canale 7 (HHA7)
  • Da 14 a 15: Riservato
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal