Modulo di espansione 2085-IA8

Il modulo 2085-IA8 è un modulo di espansione ingresso a 8 canali 120 V CA. Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-IA8:
  • Nel progetto del controllore vengono create otto variabili globali.
  • Viene creato un nodo
    2085-IA8
    sotto
    Espansione
    in
    Organizzatore progetto
    .
  • La pagina
    2085-IA8
    contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Con la selezione di
      Definizione dispositivo
      , una finestra di dialogo consente di modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
    • Variabile
      : Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal