Modulo di espansione 2085-EP24VDC

Il modulo 2085-EP24VDC è un modulo di espansione dell'alimentazione a 24 V disponibile per controllori L70E. Fornisce l'alimentazione a un numero massimo di quattro moduli di espansione aggiuntivi montati a destra dell'alimentazione. Il modulo di espansione 2085-EP24VDC non presenta dati di configurazione o non fornisce ingressi o uscite.
Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-EP24VDC, viene creato un nodo
2085-EP24VDC
sotto al nodo
Espansione
in
Organizzatore progetto
.
Il modulo
2085-EP24VDC
contiene un nodo
Panoramica
. Selezionare il nodo per aprire una pagina che mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Selezionare
Definizione dispositivo
nella pagina per modificare lo slot e la revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo di espansione.
Aggiunge un tipo di modulo di espansione dell'alimentazione:
  • Quando si aggiungono più di quattro moduli di espansione al controllore L70E.
  • In uno slot con numero di slot compreso tra 2 e 5.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal