Parametri I/O integrato Micro820 a 20 punti

Utilizzare le informazioni presenti nella tabella seguente per configurare i parametri I/O integrati per i controllori L20E a 20 punti.
Parametri I/O integrato Micro820 a 20 punti
Impostazione
Descrizione
Ingresso
Mostra il numero di ingressi nel gruppo di filtri. È di sola lettura.
Il valore è compreso tra 0 e 11.
Filtro di ingresso
Specifica il periodo di tempo impiegato dal controllore L20E per rilevare il cambiamento di stato da una tensione di ingresso esterno che raggiunge uno stato ON o OFF.
I valori per i gruppi di filtri da 0 a 1 e da 2 a 3 sono:
  • Predefinito: CC 8 ms
  • CC 0 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
I valori per altri gruppi di filtri sono:
  • Predefinito: CA 8 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
  • CC 0 ms*
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
Ingresso analogico/Uscita analogica
Visualizza il numero di indice dell'uscita o dell'ingresso analogico.
Il valore è compreso tra 0 e 4 per gli ingressi analogici e 0 per le uscite analogiche.
Guadagno
Specifica l'aumento di tensione o voltaggio del segnale tra ingresso e uscita.
Il valore è compreso tra 50 e 150 per gli ingressi e le uscite analogici. Il valore predefinito è 100.
Offset
Specifica il valore dell'offset. Il valore è compreso tra -100 e 100 per gli ingressi e le uscite analogici.
*: Disponibile per i controllori 2080-L20E-20QBB(R) e 2080-L20E-20QWB(R)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal