Parametri I/O integrato Micro810

Utilizzare le informazioni della tabella seguente per configurare i parametri I/O integrati di un controllore
Micro810
.
Parametri I/O integrato Micro810
Impostazione
Descrizione
Ingresso digitale
Ingresso
Visualizza il numero di ingresso.
I numeri sono:
  • 0-1
  • 2-3
  • 4-5
  • 6-7
Filtro di ingresso
Determina il periodo di tempo impiegato dal controllore
Micro810
per riconoscere il cambiamento di stato da una tensione di ingresso esterno dopo il raggiungimento di uno stato ON o OFF.
Per i tempi dei filtri DC, i tempi ON-OFF e OFF-ON sono uguali.
Le opzioni sono:
  • Predefinito (CA 16 ms)
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 16 ms *(1, 2)
  • CC 8 ms
    OFF-ON 8 ms/ON-OFF 8 ms *(1)
  • DC 16 ms
    OFF-ON 16 ms/ON-OFF 16 ms *(1)
  • DC 32 ms
    OFF-ON 32 ms/ON-OFF 32 ms *(1)
  • AC 8 ms
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 12 ms *(1, 2)
  • CA 16 ms
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 16 ms *(1, 2)
  • CA 28 ms
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 28 ms *(1, 2)
Ingresso analogico
Ingresso
Visualizza il numero di ingresso.
Guadagno
Specifica l'aumento di tensione o voltaggio del segnale tra ingresso e uscita.
Il valore è compreso tra 50 e 150 per gli ingressi e le uscite analogici. Il valore predefinito è 100.
Offset
Specifica il valore dell'offset. Il valore è compreso tra -100 e 100.
Il valore predefinito è 0.
1. Disponibile per i controllori 2080-LC10-12DWD, 2080-LC10-12QBB e 2080-LC10-12QWB.
2. Disponibile per controllori 2080-LC10-12AWA.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal