Parametri di Diagnostica canale0x
Diagnostica canale0x
comprende i seguenti parametri.Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
Errore esistente | Mostra se è presente un errore sul dispositivo. |
|
Dati incerti | Mostra se il dispositivo opera all'esterno del range operativo previsto, oppure se i dati sono su controllo manuale o controllo override. |
|
Alimentazione di campo | Mostra se l'alimentazione di campo è presente sul canale. |
|
Errore cortocircuito | Mostra se un errore di cortocircuito o sovracorrente (corrente in uscita superiore al livello massimo di corrente che il canale è in grado di sopportare) è presente sul canale. |
|
Errore nessun carico | Mostra se un errore Nessun carico (un filo del segnale è scollegato dall'uscita o l'RTB è stata rimossa dal dispositivo) è presente sul canale. |
|
Errore filo interrotto | Mostra se un errore di filo interrotto (un filo di uscita è scollegato) è presente sul canale. |
|
Marca temporale errore (ultimo errore causato da cortocircuito, nessun carico, filo interrotto, sovratemperatura) | Mostra la marca temporale dell'errore nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
| Un orario valido o Nessuno se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Errore sovratemperatura modulo | Mostra se il dispositivo lavora a una temperatura che supera i propri limiti operativi. |
|
Range | Mostra il range dei canali calibrati più di recente. | Da -10V a 10V Da 0V a 5 V Da 0V a 10V Da 1 V a 5 V Da 0 mA a 20 mA Da 4 mA a 20 mA Da -100 mV a 100 mV Da 1 ohm a 500 ohm Da 2 ohm a 1000 ohm Da 4 ohm a 2000 ohm Da 8 ohm a 4000 ohm |
Guadagno | Mostra il guadagno di calibrazione del canale dell'ultima calibrazione valida. | Valore a virgola mobile da 32 bit |
Offset | Mostra l'offset di calibrazione del canale dell'ultima calibrazione valida. | Valore a virgola mobile da 32 bit |
Fornire un feedback