Parametri di Diagnostica Puntoxx
Diagnostica puntoxx
comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
Errore cortocircuito | Mostra se è presente un errore di cortocircuito o sovracorrente di uscita nel punto. |
|
Marca temporale ultimo errore per errore di cortocircuito | Mostra la marca temporale dell'ultimo errore di cortocircuito o sovracorrente dell'uscita nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Un orario valido o Nessuno se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Errore nessun carico | Mostra se è presente un errore da nessun carico sul canale. L'errore da nessun carico si verifica quando il filo del segnale è scollegato dal canale del morsetto del dispositivo di uscita, oppure la morsettiera rimovibile (Removable Terminal Block, RTB) è stata rimossa dal dispositivo. |
|
Marca temporale ultimo errore per errore nessun carico | Mostra la marca temporale dell'ultimo errore Nessun carico nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00).
| Un orario valido o Nessuno se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Alimentazione di campo | Mostra se l'alimentazione di campo è presente sul punto. |
|
Marca temporale attivazione alimentazione di campo | Mostra la marca temporale dell'ultima alimentazione di campo attivata nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Un orario valido o Nessuno se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Marca temporale disattivazione alimentazione di campo | Mostra la marca temporale dell'ultima alimentazione di campo disattivata nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Un orario valido o Nessuno se non è presente alcun orario di evento registrato. |
Fornire un feedback