Loading
Prodotti in primo piano | 23 ottobre 2025

Rockwell Automation lancia i nuovi controllori Micro820 L20E

I nuovi controllori Micro800™ consentono una configurazione più rapida delle macchine, una migliore connettività e un’integrazione di sistema più intelligente

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista frontale del controllore Allen-Bradley Micro820, catalogo 2080-L20E-20QBB, su un tavolo

I nuovi controllori Allen-Bradley® Micro820® offrono prestazioni e connettività avanzate in un formato compatto. Progettati per semplificare l'integrazione e accelerare la messa in servizio, questi controllori possono aiutare i costruttori di macchine a migliorare la produttività e ad arrivare prima sul mercato.

Basati sui controllori LC20 ma con funzionalità aggiuntive, i nuovi controllori L20E offrono prestazioni avanzate in termini di esecuzione del programma, risposte I/O e comunicazioni. Con la messaggistica implicita di Classe 1 che supporta fino a quattro nodi, questi nuovi controllori permettono connessioni di comunicazione più efficienti, migliorando il controllo in tempo reale e l’affidabilità dei dispositivi. Inoltre, la porta USB Type C semplifica la configurazione iniziale della macchina, consentendo di risparmiare tempo.

Compatibili sia con il software Connected Components Workbench™ versione 23, sia con il software FactoryTalk® Design Workbench™versione 1 o successive, questi nuovi micro controllori consentono agli utenti di sfruttare funzionalità avanzate in un ambiente di programmazione intuitivo.

Come ultimi arrivati nella famiglia Micro800, i controllori Micro820 L20E presentano funzionalità che rendono lo sviluppo di macchine intelligenti un processo più semplice, veloce ed economico.

Pubblicato 23 ottobre 2025


Argomenti: FactoryTalk Connected Components Workbench Sistemi di controllo Micro
Notizie correlate
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left La famiglia Allen-Bradley Micro800 cresce con L20E
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: