Loading
Product Spotlight | 7 ottobre 2025

All’interno del nuovo controllore ControlLogix 5590 di Rockwell Automation: una panoramica tecnica

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

Il controllore Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 contribuisce a offrire prestazioni potenziate, maggiore capacità di memoria e connettività per ambienti di automazione industriale complessi.   È progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni ad alta velocità e ad alta intensità di dati e introduce miglioramenti in termini di potenza di elaborazione, capacità di memoria e sicurezza, in particolare negli ambiti della produzione discreta e di processo.

Il controllore ControlLogix 5590 offre fino a 80 MB di memoria utente, supporta un maggior numero di assi di movimento e fornisce sicurezza funzionale SIL 2/PLd su tutte le varianti. Queste funzionalità lo rendono la soluzione ideale per applicazioni complesse di motion control e robotica, oltre che per architetture di controllo ridondanti in ambienti industriali difficili o particolarmente impegnativi.

Progettato per un controllo sicuro e ad alta velocità, il controllore è dotato di doppie porte Ethernet da 1 Gigabit con CIP Security™ e supporta sia EtherNet/IP sia protocolli di comunicazione moderni come OPC UA. Ciò consente uno scambio di dati ottimale e indipendente dal fornitore tra i sistemi IT/OT e semplifica l'integrazione nelle architetture enterprise.

Il controllore ControlLogix 5590 è strettamente integrato con l’ambiente Studio 5000® e con il più ampio ecosistema Logix. Supporta inoltre FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk Design Studio™*, per una visualizzazione moderna, una progettazione basata su cloud e flussi di lavoro collaborativi. Comune a tutti i dispositivi intelligenti Rockwell Automation, Premier Integration è uno standard che semplifica la messa in servizio, la diagnostica e la gestione del ciclo di vita, riducendo i tempi di progettazione e migliorando le prestazioni del sistema.

Nelle applicazioni di controllo del movimento coordinato ad alta velocità, come nella realizzazione di sistemi fault- per processi operativi critici, il controllore ControlLogix 5590 offre le prestazioni e l'affidabilità necessarie per scalare in tutta sicurezza.

Caratteristiche principali:

  • Fino a 80 MB di memoria utente
  • Doppia porta Ethernet 1-Gigabit integrata con sicurezza CIP
  • Prestazioni ampliate e scalabili per applicazioni di movimento e sicurezza
  • Prestazioni superiori per sistemi di processo ad alta disponibilità
  • Integrazione con le piattaforme Studio 5000 e FactoryTalk

*FactoryTalk Design Studio supporterà i controllori ControlLogix 5590 Standard e XT (resistenti alla corrosione) al rilascio della versione 2.03, previsto per novembre 2025. Il supporto per la versione P (Process) sarà disponibile con una versione futura di FactoryTalk Design Studio.

Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk® e Rockwell Automation® sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.

Pubblicato 7 ottobre 2025

Informazioni su Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 27.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  www.rockwellautomation.com.


Argomenti: Hardware Controllori programmabili
Notizie correlate
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left All’interno del nuovo controllore ControlLogix 5590 di Rockwell Automation: una panoramica tecnica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: