Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Una piattaforma può fare tutto. Processo. BMS. EMS.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una piattaforma può fare tutto. Processo. BMS. EMS. hero image

Ogni responsabile di impianto è ben consapevole dell'impatto negativo che i diversi sistemi di controllo possono avere sull'area di produzione. I sistemi multipli introducono complessità, aumentano i costi e compromettono l'efficienza a tutti i livelli – dall'integrazione e dalla visibilità del sistema alla gestione dei ricambi, alla formazione e alla manutenzione. Ma le conseguenze sono particolarmente rilevanti negli ambienti regolamentati in cui la validazione è fondamentale.

Webinar: Strategia per un ROI rapido con PharmaSuite® MES Un MES moderno alla luce di Pharma 4.0.

Tuttavia, molti impianti farmaceutici mantengono più sistemi per controllare i processi di produzione e formulazione – e per gestire le condizioni ambientali e degli edifici che influiscono sulla qualità del prodotto, come pressione, temperatura, umidità e, in alcuni casi, il conteggio delle particelle. Negli impianti esistenti, l'infrastruttura di controllo si è spesso evoluta in linea con i nuovi mandati normativi ed è diventata ancora più complessa nel tempo. Il risultato è un ambiente in cui problemi relativi al sequenziamento degli eventi, alla sicurezza dei dati, alla reportistica e ad altre funzioni essenziali sono all'ordine del giorno.

Qual è la soluzione?

Una piattaforma di controllo integrata e unica per l'automazione di processo, il monitoraggio ambientale e la gestione degli edifici. Con un approccio unificato, la stessa funzionalità applicata alla validazione del sistema di controllo di processo viene utilizzata per soddisfare i requisiti di validazione per l'automazione degli edifici. Oggi, molte aziende farmaceutiche stanno passando a piattaforme unificate per facilitare la conformità, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti nei loro stabilimenti esistenti.

Quali sono i passaggi per un aggiornamento di successo?

Ecco alcune riflessioni basate sulle esperienze acquisite durante le implementazioni per importanti aziende farmaceutiche.

  • Pianificazione. Pianificazione. Pianificazione. Davvero, l'importanza della pianificazione non può essere sottovalutata in nessun retrofit della piattaforma di controllo. E questo è particolarmente vero in un ambiente regolamentato in cui mantenere la produttività e la conformità durante l'aggiornamento è fondamentale.
  • Considerare la virtualizzazione. Implementare una soluzione unificata validata in tutta l'azienda è il primo passo verso un funzionamento più efficiente per gli anni a venire. E la virtualizzazione è un modo potente per migliorare la longevità, l'agilità e l'affidabilità dei sistemi DCS. Infatti, sempre più aziende del settore life sciences stanno scegliendo ambienti virtualizzati per rendere a prova di futuro le loro applicazioni critiche.
  • Test completi. I test sono strettamente correlati alla pianificazione – e sono di fondamentale importanza. Più accuratamente il sistema viene testato, più brevi saranno i tempi di cutover durante la fase di implementazione. Ad esempio, in Rockwell Automation, utilizziamo una libreria completa di moduli di controllo pre-ingegnerizzati e pre-testati per semplificare la validazione – e applichiamo anche la simulazione software per testare a fondo la sequenza completa di funzionamento. La simulazione viene utilizzata sia prima del test di accettazione in fabbrica (FAT) sia durante il FAT in loco.
  • Pianificazione intelligente. Un tipico retrofit può riguardare centinaia di sistemi e migliaia di punti I/O. Pertanto, stabilire un programma di implementazione realistico in linea con il tempo di fermo degli impianti consentito è una parte importante del piano. Spesso, i nostri team iniziano con i sistemi che hanno un impatto sull'intero impianto. Ad esempio, un approccio efficiente potrebbe iniziare con il sistema principale di gestione dell'energia, che di solito include unità di trattamento dell'aria, refrigeratori e altre apparecchiature che influiscono sulle operazioni in generale. Le installazioni successive sono pianificate in base alla criticità, al numero di punti I/O e alla durata dello spegnimento.

Scoprite come un'azienda farmaceutica ha utilizzato la pianificazione intelligente, un sistema DCS moderno e un ambiente virtualizzato per unificare le sue piattaforme. Scoprite di più su un approccio unificato ai sistemi di gestione degli edifici per le applicazioni del settore life sciences.

Pubblicato 26 maggio 2017

Argomenti: Life Sciences

Dan Homan
Dan Homan
Engineering Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Una piattaforma può fare tutto. Processo. BMS. EMS.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: