Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Messa in servizio senza caos per gli OEM

Trasformate la velocità di messa in servizio in un vantaggio strategico con la tecnologia integrata

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due operai di fabbrica che monitorano bottiglie di bevande fredde sulla linea di produzione in un impianto di produzione di bevande

Questa è la terza parte di una serie di 4 Blog in cui esaminiamo come gli OEM possono trasformare la vostra attività in ogni fase del ciclo di vita delle macchine.

La fase di messa in servizio dovrebbe essere il momento in cui il duro lavoro di un OEM prende vita, ma in realtà è spesso il momento in cui la pressione raggiunge il suo apice. Quando i sistemi passano dall’ambiente controllato della vostra struttura all’imprevedibilità del funzionamento reale, potete trovarvi ad affrontare una tempesta perfetta di ostacoli tecnici, requisiti mutevoli e tempi stretti. Le apparecchiature che hanno funzionato perfettamente durante un test di accettazione in fabbrica possono presentare problemi in sede a causa della complessità aggiuntiva di collegare i dati, integrarsi con altre macchine e dell’imprevedibilità che deriva dal coordinamento con le operazioni di produzione in corso. Questo periodo è fondamentale per mantenere la redditività del progetto e garantire la soddisfazione del cliente. È una fase in cui il successo è spesso definito dalla velocità, dall’allineamento e dalla risoluzione accurata dei problemi, e in cui la tecnologia avanzata può aiutare.

Accelerate con una piattaforma unificata

Integrated Architecture® può semplificare la fase di messa in servizio fornendo un sistema di controllo e informazione unificato in cui controllo, dati e visualizzazione lavorano insieme in un unico ambiente. Poiché la piattaforma fornisce strumenti di progettazione coerenti, connettività sicura e integrazione incorporata con dispositivi intelligenti, i team impiegano meno tempo a riconciliare sistemi disparati e silos di dati e più tempo a convalidare le prestazioni. Oltre a risparmiare tempo, Integrated Architecture contribuisce anche ad aumentare l’affidabilità. L’utilizzo di un’unica piattaforma multidisciplinare aiuta a ridurre gli errori di configurazione, accelera i test e facilita la messa in linea delle macchine che si collegano senza interruzioni con altri sistemi o intere linee di produzione. Il risultato è un processo di messa in servizio più rapido, più prevedibile e, in definitiva, più efficiente sia per l’OEM che per l’utente finale.

Vantaggio grazie a dati flessibili come aspetto principale

La gestione dei dati può richiedere una parte considerevole del tempo necessario per la messa in servizio di una macchina. Se i problemi non possono essere risolti rapidamente, l’intero processo può bloccarsi mentre i costi continuano ad aumentare. Le soluzioni DataReady™ aiutano gli OEM a semplificare e rafforzare il loro processo di messa in servizio fornendo macchine con dati organizzati, contestualizzati e pronti all’uso in tutte le applicazioni.

Sfruttando contenuti predefiniti, Smart Objects e una stretta integrazione con strumenti software, gli OEM possono ridurre il tempo e la complessità tipicamente necessari per identificare, strutturare e integrare i dati delle macchine durante la messa in servizio. Queste funzionalità consentono una risoluzione dei problemi più rapida, una visualizzazione più intuitiva e capacità di ottimizzazione remota, permettendo di individuare e risolvere i problemi in modo più tempestivo ed efficiente. Poiché DataReady™ consente di disaccoppiare la progettazione delle macchine dalle specifiche decisioni future sull’uso dei dati, gli OEM possono mettere in servizio le apparecchiature con la certezza che l’infrastruttura dati della macchina sia flessibile, scalabile e pronta a soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.

Una messa in servizio efficace richiede più della sola tecnologia

La messa in servizio può mettere in luce problemi che non possono essere risolti solo con la tecnologia. Tempistiche strette, vincoli specifici del sito e cambiamenti dell’ultimo minuto richiedono decisioni rapide, pratiche collaudate e accesso alle competenze giuste al momento giusto. Rockwell Automation aiuta gli OEM ad affrontare queste sfide combinando specialisti delle applicazioni e una rete di supporto globale.

Poiché le macchine sono connesse alle reti di impianto e aziendali, la cybersecurity diventa un requisito fondamentale durante l’avviamento. Rockwell Automation collabora quotidianamente con gli utilizzatori finali per affrontare le sfide della cybersecurity in termini di operazioni, conformità e rischi del ciclo di vita, un’esperienza che supporta direttamente gli OEM quando mettono in servizio le macchine presso i siti dei clienti. Applicando principi secure-by-design, funzionalità di sicurezza integrate e linee guida conformi agli standard, Rockwell Automation può aiutarvi a mettere in servizio le apparecchiature in modo sicuro ed efficiente.

Distinguetevi con una messa in servizio senza interruzioni

Con la tecnologia e il partner giusti, gli OEM possono trasformare la messa in servizio da un punto critico a un vantaggio. Adottando tecnologie come Integrated Architecture e le soluzioni DataReady, e affidandovi alla rete di supporto globale di Rockwell Automation, potete accelerare la messa in servizio riducendo i rischi e offrendo un’esperienza migliore ai vostri clienti. È arrivato il momento di fare il prossimo passo verso progetti più prevedibili, scalabili e redditizi.

Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Rockwell Automation offre ai costruttori di macchine soluzioni per macchinari intelligenti in modo da migliorare efficienza, flessibilità e innovazione basata sui dati.

Pronti a semplificare messa in servizio?

Contattate uno specialista di Rockwell Automation per scoprire come le nostre soluzioni e competenze possono ridurre i rischi, accelerare l’avvio e semplificare l’implementazione in sede. 

Contattateci

Pubblicato 28 aprile 2026

Argomenti: Optimize Production Solutions for OEMs

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
Global OEM Strategy and Marketing Lead, Rockwell Automation
Sebastian Bicelli è il Global OEM Strategy and Marketing Lead di Rockwell Automation. Con un background nell’automazione industriale e una carriera che spazia dalla gestione dei prodotti alle funzioni tecniche e di marketing in ambienti industriali B2B, guida le strategie di marketing globali per OEM. Il suo obiettivo è tradurre l’insight dei clienti, la strategia di portafoglio e la competenza industriale in approcci di marketing e go‑to‑market efficaci che consentano crescita scalabile, espansione del mercato e risultati differenziati nei moderni ecosistemi di automazione.
Connetti:
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Messa in servizio senza caos per gli OEM
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: