Loading

Soluzioni DataReady

Creare valore operativo grazie ai dati macchina organizzati e contestualizzati
Contatti
Operatore che utilizza il software FactoryTalk Optix su un pannello FactoryTalk Optix.

La produzione intelligente sta generando un’enorme quantità di dati, tuttavia la strada per trasformarli in informazioni strategiche non è sempre ben definita

I dati generati dalle macchine industriali intelligenti racchiudono un enorme potenziale non sfruttato per aumentare la qualità e migliorare la produttività.

È probabile che numerosi OEM, così come i loro clienti, concordino con tale dichiarazione. Malgrado il valore sia evidente, la strategia per raccogliere e sfruttare in modo efficace i dati rimane di frequente poco chiara. Talvolta si tende a credere che i produttori e gli utenti finali industriali debbano avere una propria strategia elaborata in ogni dettaglio per poter trarre valore dai dati macchina. Oltre a ciò, il solo volume dei dati può essere complesso da gestire, senza contare la necessità di trovare gli strumenti giusti per ordinarli, elaborarli e trasformarli in informazioni facilmente fruibili e utili a svariate esigenze. L’insieme di questi fattori comporta una complessità aggiuntiva che richiede tempo e risorse considerevoli, appesantendo un carico di lavoro di per sé già gravoso. In ultima analisi, gli utenti finali devono riuscire a discernere, in mezzo a un’enorme quantità di dati, quelli pertinenti da quelli inutili.

Ciò rappresenta una straordinaria opportunità di supporto ai clienti finali, fornendo macchine intelligenti che gestiscono queste complessità relative ai dati. Spesso, però, sorge un ostacolo: i clienti finali desiderano ottenere informazioni dalle macchine, ma non sempre hanno chiarezza sul loro impiego futuro, creando così uno stallo per entrambe le parti su come proseguire nella progettazione dei macchinari.

Fortunatamente, non è detto che questo debba porre fine al progetto. Rockwell Automation offre soluzioni che consentono agli OEM di costruire macchine intelligenti con le funzionalità di gestione dei dati richieste dai clienti.

Liberate il vero potenziale dei vostri dati
Operatrice munita di occhiali protettivi guarda uno schermo OptixPanel davanti a una macchina assemblatrice.
Blog
Liberate il vero potenziale dei vostri dati

Liberate tutto il potenziale dei vostri dati utilizzando le soluzioni DataReady che mettono i dati al centro dei vostri progetti.

Leggete qui

Flessibilità e analisi oltre i limiti della singola macchina

Le nostre soluzioni DataReady™ permettono di elevare il potenziale delle macchine intelligenti, fornendo dati accessibili, organizzati e perfettamente integrabili tra le varie applicazioni. Questo vuol dire che non occorre stabilire con esattezza l’utilizzo futuro dei dati provenienti dalla macchina. Al contrario, le macchine possono essere predisposte per gli sviluppi futuri, grazie a dati in grado di adattarsi a una domanda in continua evoluzione.

È possibile esportare i dati dalla macchina e renderli fruibili da pressoché qualsiasi applicazione esterna. Grazie a questa funzionalità di base, si ha la flessibilità di introdurre nuovi componenti o di rivedere i progetti per apportare modifiche. L’aspetto più importante è che nessuno rimane vincolato a decisioni che non possono essere modificate in futuro.

Offrire la flessibilità di cui i clienti hanno bisogno non deve necessariamente compromettere il processo di progettazione interno. È possibile sfruttare i nostri contenuti predefiniti, disponibili tramite una libreria di strumenti che soddisfano le esigenze degli OEM, per un percorso rapido verso macchine più intelligenti. Grazie alle soluzioni Rockwell Automation, concepite per un’integrazione nativa, il processo di progettazione e realizzazione si svolge senza interruzioni, garantendo ai clienti una qualità di funzionamento uniforme e costante. In alternativa, è possibile configurare contenuti selezionati con le proprie applicazioni per creare soluzioni personalizzate. Indipendentemente dall'approccio scelto, si può avere la certezza di fornire il valore che i clienti cercano.

Grazie alla capacità di organizzare ed esportare i dati macchina, le nostre soluzioni DataReady permettono di creare valore aggiunto nei seguenti modi:

  • Consentendo la visualizzazione dei dati per una fruizione intuitiva sul macchinario e per analisi strategiche che vanno al di là dell’apparecchiatura stessa
  • Consentendo l’ottimizzazione da remoto dei macchinari per rendere più veloce e versatile la diagnostica dei problemi
  • Consentendo una manutenzione proattiva e predittiva che riduce tempi e costi e assicura un funzionamento più duraturo ed efficiente dei macchinari
Scoprite come le soluzioni DataReady stanno aiutando DCC Automation a trasformare la propria offerta.

Scoprite come le nostre soluzioni stanno aiutando questo costruttore di macchine a ridurre i tempi per l’acquisizione di dati strategici e a differenziare i propri prodotti sul mercato.

“I nostri clienti [gli utenti finali] sono in reale difficoltà per la carenza di personale qualificato. Devono prendere decisioni informate che li aiutino a massimizzare l’OEE nei limiti delle loro possibilità…”, spiega. “Grazie all’implementazione delle soluzioni DataReady nelle nostre apparecchiature, possiamo fornire ai nostri clienti informazioni a supporto delle attività di manutenzione predittiva e gestione dei consumi energetici delle macchine. Questo consente loro di fare scelte ponderate sull’impiego delle proprie risorse”.
Horia Sualean - Director of Robotic Solutions, DCC Automation

Le aspettative stanno cambiando. Le soluzioni DataReady sono la risposta

due tecnici che guardano insieme dei documenti

Migliorate le prestazioni delle macchine

Migliorate le prestazioni complessive delle macchine attraverso un’analisi strategica dei dati che identifica e fa emergere problemi relativi a controllo qualità, diagnostica dei guasti e altri ambiti.

La Process Training Unit (PTU) di Endress+Hauser il 21 e 22 maggio 2018 a Greenwood, IN.

Aiutate i clienti liberando nuove informazioni

Trasformatevi in un collaboratore fondamentale per i vostri clienti, consentendo loro di valorizzare i dati dei macchinari per ottimizzazioni strategiche estese a tutta l’azienda, con una visione che va al di là del singolo intervento o progetto

donna che indossa occhiali protettivi in fabbrica

Costruite macchine adattabili e pronte per il futuro

Date ai vostri clienti la flessibilità di cui hanno bisogno per acquisire dati diversi o realizzare nuovi casi d'uso senza costi e complessità significativi

due tecnici che camminano e parlano

Migliorate l'assistenza ai clienti in modi nuovi e più proficui

Valorizzate al massimo i dati dei vostri macchinari per offrire valore aggiunto tramite servizi come il monitoraggio delle performance, la manutenzione predittiva e l’assistenza remota

Liberate la potenza dei dati delle vostre macchine

​Rockwell Automation offre un'ampia gamma di prodotti per l'organizzazione e la preparazione dei dati per un uso ottimale, in grado di aiutare i costruttori di macchine a svolgere il loro lavoro in modo efficiente e con risultati di alta qualità:​

  • Tecnologia Smart Object: si occupa di organizzare, contestualizzare e sincronizzare i dati dal controller Logix per effettuare analisi avanzate in ambito edge, con una riduzione del volume di dati in uscita e del tempo richiesto per l’analisi e il trasferimento delle informazioni
  • FactoryTalk® Optix™: connette e contestualizza dati di varia origine, rendendo possibili visualizzazioni complesse sulla macchina e garantendo l’esportazione dei dati verso qualsiasi destinazione
  • FactoryTalk® Remote Access™: agevola una connessione remota e sicura da qualunque postazione, consentendo di svolgere attività come l’assistenza, l’installazione, la programmazione e la diagnostica a distanza

Inoltre, i nostri prodotti sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni, lasciandovi così la massima libertà di scelta. Ad esempio, è possibile creare soluzioni personalizzate o utilizzare i contenuti predefiniti, disponibili attraverso una libreria di strumenti dedicati alle esigenze degli OEM, per semplificare il processo di progettazione e costruzione. In ogni caso, c'è sempre la possibilità di apportare modifiche e adattamenti. I vostri clienti si sentiranno sicuri sapendo che le soluzioni scelte evolveranno con la loro attività.

Visualizzazione al servizio di visionari
Uomo che usa il software Optix sul pannello operatore OptixPanel
eBook
Visualizzazione al servizio di visionari

FactoryTalk® Optix™ fornisce una piattaforma collaborativa basata su cloud per applicazioni HMI, IIoT ed edge computing Scoprite come questo potente software di visualizzazione crea valore con tecnologie di ultima generazione, una progettazione collaborativa e opzioni di implementazione scalabili.

Leggete qui

Scoprite il futuro dei dati delle macchine
Tre persone di Rockwell Automation sedute a una scrivania di ROK Studios all’Automation Fair® che parlano tra loro.
Scoprite il futuro dei dati delle macchine

Ascoltate i nostri esperti mentre discutono di come le soluzioni DataReady possono aiutarvi a visualizzare, organizzare e trasformare i dati in informazioni utili.

Maggiori informazioni

Unitevi agli esperti

Il rapporto tra utilizzatori finali e OEM sta cambiando. Oggi, gli OEM devono adottare un coinvolgimento più proattivo, frequente ed esteso nel ciclo di vita dei loro prodotti. I dati generati dalla tecnologia intelligente offrono enormi vantaggi e possibilità.

Guardate il webinar e scoprite come le macchine intelligenti DataReady possono supportare i vostri processi aziendali nella visualizzazione, nell’organizzazione e nella trasformazione dei dati in informazioni utilizzabili.


Semplificate l'integrazione delle macchine intelligenti

Spesso i dati generati all'interno di un impianto sono disorganizzati, frammentati o isolati. Ciò può renderne difficile la loro acquisizione e il loro utilizzo. Eliminando la necessità di impiegare ore e risorse preziose per l'identificazione e l'integrazione dei dati, è possibile creare macchine più intelligenti sin dalla fase iniziale, prima ancora che l'apparecchiatura raggiunga l'impianto di produzione.

Volete dotare le macchine della capacità di generare insight contestualizzati, offrendo così valore aggiunto?

Sfruttate la potenza dei dati contestualizzati con gli Smart Object

Scoprire come gli Smart Object possono consentirvi di sfruttare i dati per massimizzare la produttività, la qualità e la disponibilità operativa (uptime) delle apparecchiature.

Siete pronti a discutere della vostra strategia DataReady?

Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Scoprite come le macchine intelligenti DataReady possono offrirvi valore operativo.

Contattateci
Modalità di acquisto di software
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Modalità di acquisto di software

Un punto di riferimento unico per software e servizi in abbonamento.

Scoprite le nostre modalità di acquisto

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Software
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left Soluzioni DataReady
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: