Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Il meglio di entrambi i mondi: modernizzate il vostro sistema HMI/SCADA

Con FactoryTalk Optix, potete estendere i sistemi PanelView Plus, FactoryTalk View SE e PlantPAx con reportistica, connettività edge, supporto da remoto e visualizzazione moderna. 

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lavoratrice che utilizza FactoryTalk Optix in un impianto di produzione.

Il vostro sistema HMI/SCADA esistente continua a gestire operazioni critiche, ma stanno emergendo nuovi requisiti. Potreste aver bisogno di report più completi, raccolta dati edge, connettività di terze parti, supporto da remoto o dati per l’analisi aziendale. FactoryTalk® Optix™ può aggiungere queste funzionalità al vostro sistema attuale, aiutandovi a modernizzare senza sostituire ciò che già funziona.

FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix

FactoryTalk View SE continua a essere una base collaudata per applicazioni HMI/SCADA su larga scala, sistemi PlantPAx® e architetture integrate basate su Windows. Per molte organizzazioni, rimane la piattaforma giusta per la visualizzazione di supervisione, gli allarmi, il controllo a livello di sistema e l’interazione dell’operatore.

Poiché i team operativi cercano di fare di più con i dati già disponibili nei loro sistemi, FactoryTalk Optix può essere aggiunto insieme a FactoryTalk View SE per supportare nuovi casi d’uso di digitalizzazione, reportistica, edge e connettività. Ciò consente agli utenti di estendere un’implementazione esistente di FactoryTalk View SE senza modificare il sistema di supervisione principale o interrompere i workflow degli operatori.

Ad esempio, FactoryTalk Optix può essere utilizzato per creare report PDF, costruire dashboard da dati in tempo reale o storici, connettersi a database locali o remoti utilizzando ODBC e condividere informazioni con sistemi di livello superiore. Può anche aiutare a introdurre funzionalità edge attraverso implementazioni scalabili che utilizzano protocolli come MQTT, supportando al contempo la contestualizzazione dei dati attraverso la modellazione delle informazioni OPC UA.

FactoryTalk Optix può anche ampliare le opzioni di connettività supportando la comunicazione di dispositivi di terze parti attraverso driver integrati per i protocolli di automazione industriale più comuni, tra cui Modbus, Siemens, Mitsubishi, Omron, Beckhoff e CODESYS. Quando è necessario il supporto da remoto, l’integrazione con FactoryTalk® Remote Access™ può aiutare a fornire un modo sicuro per gestire i progetti, risolvere i problemi dei sistemi e supportare i dispositivi da remoto.

In questo modo, FactoryTalk Optix non sostituisce il valore di FactoryTalk View SE, ma offre a costruttori di macchine, integratori di sistemi e utilizzatori finali un modo pratico per aggiungere nuove funzionalità di reportistica, edge, connettività e accesso da remoto a un investimento HMI/SCADA esistente.

Ulteriori informazioni su come FactoryTalk Optix può estendere FactoryTalk View SE sulla Knowledgebase di Rockwell Automation (login e accesso a TechConnect℠ richiesti).

PlantPAx + FactoryTalk Optix

PlantPAx continua a fornire una piattaforma DCS integrata e collaudata per le applicazioni di processo, combinando un’architettura di sistema scalabile, strategie di processo basate su controllori e un’esperienza operativa coerente. Con l’espansione dei sistemi di processo con nuovi skid, apparecchiature o operazioni unitarie, le applicazioni possono trarre vantaggio dall’aggiunta di un’interfaccia operatore locale più vicina al processo, mantenendo al contempo l’allineamento con il sistema PlantPAx più ampio.

A partire da PlantPAx versione 5.40, OptixPanel™ o un ASEM™ 6300 IPC con FactoryTalk Optix Runtime possono essere aggiunti come interfaccia operatore di campo connessa all’interno di un sistema PlantPAx. Questo offre agli utenti un’opzione specifica per la visualizzazione locale e l’interazione a livello di apparecchiatura, pur preservando l’architettura PlantPAx e l’ambiente operativo di supervisione.

FactoryTalk Optix può anche sfruttare le maschere operatore avanzate e gli oggetti di processo comuni della Rockwell Automation Library of Process Objects, contribuendo a creare un’esperienza più coerente per gli operatori che necessitano di interazioni semplificate a livello di skid, apparecchiatura o campo.

In questo modo, FactoryTalk Optix integra PlantPAx estendendo la visualizzazione alle applicazioni locali dei pannelli di campo senza modificare il ruolo di PlantPAx come sistema di controllo dei processi principale.

Ulteriori informazioni sull’utilizzo di FactoryTalk Optix con PlantPAx e la Rockwell Automation Library of Process Objects.

PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix

PanelView Plus continua a essere un’interfaccia operatore affidabile, facile da usare e ampiamente diffusa per molti costruttori di macchine e utilizzatori finali. In molte applicazioni, rimane un terminale affidabile e completo che può continuare a servire l’esperienza dell’operatore per molti anni a venire. Rockwell Automation sta anche contribuendo a garantire la longevità di questa piattaforma con il rilascio pianificato della serie PanelView Pro come una migrazione leggera senza richiedere un’utilità di conversione. Tuttavia, con l’evoluzione dei requisiti, potrebbe essere necessario aggiungere funzionalità come l’archiviazione dei dati a livello locale, la condivisione con sistemi di livello superiore, il supporto di dashboard o reportistica, o l’abilitazione della manutenzione e della ricerca guasti da remoto.

Un modo economico per soddisfare questi nuovi requisiti è aggiungere un edge device headless con FactoryTalk Optix accanto al terminale operatore esistente. OptixEdge™ è un edge device compatto e autonomo con un diritto di utilizzo di FactoryTalk Optix Runtime integrato, che consente di raccogliere, analizzare, memorizzare e condividere i dati delle macchine mantenendo inalterato il PanelView Plus esistente. Per i sistemi basati su Logix, Embedded Edge Compute offre un’opzione basata su chassis che avvicina le capacità di raccolta ed elaborazione dei dati edge al sistema di controllo, anch’esso con un diritto di utilizzo di FactoryTalk Optix Runtime integrato. Con entrambi gli approcci, i costruttori di macchine e gli utilizzatori finali possono aggiungere funzionalità moderne di edge, connettività e gestione dei dati alle implementazioni esistenti senza cambiare l’interfaccia operatore o interrompere significativamente i workflow dell’operatore, o senza dover sostituire completamente il sistema.

OptixEdge e Embedded Edge Compute possono anche supportare FactoryTalk Remote Access, offrendo un’opzione sicura per il supporto da remoto, la manutenzione, gli aggiornamenti e la risoluzione dei problemi quando sono necessarie queste funzionalità.

Ulteriori informazioni su OptixEdge e Embedded Edge Compute.

Pubblicato 10 novembre 2026

Argomenti: Human Machine Interface Trasformazione digitale Produzione intelligente FactoryTalk Optix

Sue Burtch
Sue Burtch
Lead Commercial Portfolio Manager Visualization Software, Rockwell Automation
Esperta di HMI, Sue ha visto quasi tutto nell’hardware e nel software HMI. Come membro chiave del nostro team Software e Controllo, Sue contribuisce a definire la direzione del portafoglio di visualizzazione e le modalità di accesso al mercato. Il suo obiettivo principale è comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti.
Connetti:
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il meglio di entrambi i mondi: modernizzate il vostro sistema HMI/SCADA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose