Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Accelerare la produzione senza sacrificare la flessibilità e la qualità

Aumentate l'efficienza della produzione con strumenti che accelerano il time to market, come Cold Chain Tracking

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una dottoressa asiatica opera in un laboratorio medico

Le aziende farmaceutiche e biopharma che desiderano migliorare la qualità e la conformità hanno bisogno di soluzioni digitali moderne che possano evolvere con le loro esigenze. L'obiettivo è una soluzione che offra maggiore visibilità e informazioni in tempo reale che possano contribuire a migliorare la qualità e la conformità.

Questo è particolarmente vero per le aziende che devono gestire correttamente materiali termo-sensibili. Quelle che si affidano a sistemi di tracciabilità cartacei ingombranti e soggetti a errori sono in svantaggio.

Accelerare la produzione

Aumentare il tasso di produzione rimanendo conformi richiede dati di produzione in tempo reale utilizzando procedure di conformità digitalizzate. Scegliere il giusto sistema di gestione della produzione (MES) può ridurre drasticamente gli errori umani con processi digitalizzati durante la produzione e abbassare il costo del mantenimento della qualità riducendo il margine di errore con una revisione in tempo reale per eccezione.

La risposta: Cold Chain Tracking

Con Cold Chain Tracking, parte di una soluzione MES sviluppata specificamente per il settore Life Sciences, le aziende possono assicurarsi che i loro materiali termolabili siano gestiti correttamente, il che significa meno sprechi di prodotti e ingredienti. Gli operatori saranno avvisati dei materiali che si avvicinano alla data di "fine serie", prima della loro scadenza, il che garantisce la qualità del prodotto.

Con Cold Chain Tracking, gli operatori possono automaticamente:

  • Definire i requisiti di temperatura e tempo per tutti i materiali termolabili utilizzati.
  • Tracciare la quantità di tempo che un sottolotto ha trascorso in ciascun intervallo di temperatura.
  • Notificare agli operatori quando un sottolotto sta raggiungendo i limiti di utilizzabilità.
  • Gestire l’ereditarietà delle proprietà di tracciabilità della catena del freddo.

Semplificare Cold Chain Tracking

Un MES come FactoryTalk® PharmaSuite® rende semplice Cold Chain Tracking automatizzando il monitoraggio e le notifiche per gestire correttamente i materiali e garantire la qualità. Questo MES aiuta a migliorare la qualità in ogni fase—e a consegnare i prodotti ai pazienti più rapidamente.

La condivisione delle informazioni tra processi, impianti, sistemi aziendali e fornitori può migliorare l’applicazione delle norme di qualità e semplificare la conformità, massimizzare la resa, aumentare i margini di profitto e aiutarvi ad adattarvi più rapidamente ai cambiamenti del mercato. FactoryTalk PharmaSuite ha dimostrato di ridurre i costi di produzione fino al 18%, migliorare la qualità al primo passaggio fino al 12% e aumentare la resa riducendo al contempo le perdite fino al 10%.

Scoprite come il giusto MES può collegare tutti i processi in diverse sedi, consentendo operazioni basate sui dati, una maggiore produttività e una migliore redditività. Registratevi ora al webinar Cold Chain Tracking con FactoryTalk PharmaSuite. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web.

Pubblicato 3 maggio 2024

Argomenti: Life Sciences

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
Con oltre 25 anni di esperienza nelle soluzioni IT per la produzione e la logistica, Alberto fa parte del FactoryTalk MES Product Management Team come Sr. Commercial Portfolio Manager. Supporta la nostra forza vendita mondiale con consulenza diretta e nella produzione di contenuti informativi multimediali.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerare la produzione senza sacrificare la qualità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: