Loading

Surveillance de l’état
Allen-Bradley

Nos solutions de surveillance de l'état vous fournissent les données dont vous avez besoin pour réduire le risque de temps d'arrêt imprévus et résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Ensemble de 4 modules de commande de surveillance d'état gris : un module principal plus large à gauche suivi de 3 modules d'extension. Tous incluent des bornes de raccordement amovibles sur la base, des orifices de ventilation et des étiquettes de produit.
Logo Allen-Bradley

Les solutions de surveillance de l'état de Rockwell Automation aident les équipes à repérer plus tôt les problèmes potentiels des équipements. Grâce à la détection intelligente, aux conceptions de systèmes évolutifs et aux analyses intégrées, la gamme offre des informations en temps réel qui soutiennent la protection de la santé des actifs, la planification de la maintenance et la résilience opérationnelle globale. Et avec des options allant des capteurs autonomes aux systèmes entièrement intégrés à l'échelle de l'usine, vous pouvez adopter une approche de maintenance proactive qui soutient la productivité et aide à limiter les arrêts imprévus.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Une vision complète du cycle de vie des machines

Obtenez des données de vibration, de température, de courant et de vitesse à partir de capteurs de qualité industrielle et de systèmes de surveillance des machines conçus pour les environnements exigeants. Explorez les capteurs de surveillance de l' état des machines.

Architecture adaptable à toute application

D'une seule machine à un déploiement à l'échelle de l'entreprise, nos systèmes distribués et intégrés sont conçus pour s'aligner sur votre stratégie de contrôle et d'information sans ajouter de complexité inutile. Découvrez les systèmes de surveillance distribués.

Intégré au système de commande et à l’analyse des installations

Connectez-vous aux automates Allen‑Bradley®, aux applications FactoryTalk® et aux plates-formes IIoT d'entreprise pour obtenir des informations exploitables, des alertes automatisées et une maintenance axée sur les données. Explorez les systèmes intégrés.

Solutions portables pour la fiabilité basée sur les itinéraires

Les collecteurs de données portables offrent aux équipes un moyen flexible de recueillir des relevés manuels et d'exécuter des diagnostics dans les zones où les systèmes fixes ne sont pas encore en place. En savoir plus sur  Portable Data Collectors.

Logiciel pour la maintenance prédictive des actifs

Les outils d'analyse avancée, de tendances et de reporting aident les équipes de maintenance à détecter les problèmes plus tôt et à prendre des décisions plus éclairées. Explorez le  logiciel de surveillance de l’état.

Présentation de la surveillance de l’état
Présentation de la surveillance de l’état

Découvrez comment le portefeuille intégré de surveillance de l’état de Rockwell Automation contribue à améliorer la disponibilité, à prolonger la durée de vie des actifs et à renforcer les stratégies de maintenance prédictive.

Voir tous les épisodes

Solutions de surveillance de l'état conçues pour répondre aux exigences industrielles réelles

Des capteurs au logiciel, explorez une gamme complète conçue pour offrir une compréhension approfondie, une fiabilité renforcée et une maintenance plus intelligente.

PRODUIT
Capteurs de surveillance de l’état

Nos capteurs industriels suivent les vibrations, la température, la vitesse et d'autres paramètres clés qui permettent une détection précoce des problèmes d'équipement. Conçus pour les environnements difficiles, ils fournissent des données précises et en temps réel aux contrôleurs et aux systèmes de surveillance, afin que les équipes puissent réagir en toute confiance.

Capteurs de surveillance de l’état
PRODUIT
Systèmes distribués de surveillance de l’état des machines

Les systèmes distribués capturent des données haute résolution directement sur la machine, ce qui permet de réduire les besoins en câblage et de prendre en charge les extensions futures. Ces solutions conviennent parfaitement aux opérations qui évoluent vers des programmes de maintenance autonome ou de maintenance prédictive.

Systèmes distribués de surveillance de l’état des machines
PRODUIT
Systèmes intégrés

Les systèmes de surveillance de l'état des actifs intégrés associent la détection, l'acquisition de données et l'analyse au sein des contrôleurs Allen‑Bradley et des applications FactoryTalk. Cette configuration offre une visibilité centralisée, des alertes pilotées par le PLC et des tendances historiques sans nécessiter d'infrastructure distincte.

Systèmes intégrés
PRODUIT
Collecteurs de données brutes portables

Pour les stratégies de maintenance basées sur les itinéraires, les collecteurs de données portables permettent aux techniciens de recueillir des données de vibration, de température et de fonctionnement à partir des équipements de l'usine. Ces outils offrent des fonctions de diagnostic, d’analyse de tendance et de création de rapports qui soutiennent les programmes de fiabilité.

Collecteurs de données brutes portables
PRODUIT
Logiciel de surveillance de l’état

Le logiciel de surveillance de l'état des actifs offre aux équipes une vue unifiée de l'état des actifs en transformant les données brutes en informations utiles. Grâce à l’analyse avancée, aux alertes automatisées et aux tendances historiques, il aide les équipes de maintenance à prendre des décisions éclairées et à renforcer les performances sur de vastes opérations.

Logiciel de surveillance de l’état

Conçu pour protéger vos actifs les plus critiques

Anticipez les défaillances grâce à la détection, aux diagnostics et à l’analytique connectés qui renforcent chaque couche de votre stratégie de maintenance.

  • Capteurs et interrupteurs industriels
    Capteurs et interrupteurs industriels
    Capteurs et interrupteurs industriels
    Découvrez les capteurs et interrupteurs industriels. Prenez en charge la commande de machine, les systèmes d’automatisation et les applications de fabrication avec des solutions de détection fiables.
  • FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics offre aux décideurs une application composite en libre service, associant données et apprentissage machine, pour qu’ils n’aient plus à dépendre des informaticiens ni des scientifiques des données.
  • Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Les composants d'automatisation industrielle Allen-Bradley, ainsi que les solutions de commande et d'information intégrées de Rockwell Automation, vous rendent aussi productif que possible.
  • Produits pour réseau industriel
    Produits pour réseau industriel
    Produits pour réseau industriel
    Découvrez les produits de réseau industriel de Rockwell Automation qui offrent une connectivité Ethernet sécurisée et fiable, ainsi que des communications.
  • Services LifecycleIQ
    Services LifecycleIQ
    Services LifecycleIQ
    Ces services de cycle de vie aident votre unité de fabrication à travailler plus rapidement, plus intelligemment et avec plus de souplesse à chaque étape du cycle de vie.

FAQ sur la surveillance de l’état

Qu'est-ce que la surveillance de l'état et pourquoi est-elle importante ?

La surveillance de l’état implique la collecte de données en temps réel, telles que les vibrations, la température et les caractéristiques électriques, afin d’identifier les premiers signes de problèmes d’équipement. En suivant en permanence la santé et les performances des actifs, les équipes de maintenance peuvent passer d’un travail réactif ou basé sur le calendrier à des stratégies de maintenance prédictive qui permettent de limiter les arrêts non planifiés et de prolonger la durée de vie des équipements.

Comment les solutions de surveillance de l’état des actifs s’intègrent-elles à mon système de commande existant ?

Les systèmes et produits de surveillance de l’état de Rockwell Automation s’intègrent directement aux contrôleurs Allen‑Bradley, aux applications FactoryTalk® et aux réseaux EtherNet,IP™. Cette approche permet de réduire l’effort d’ingénierie et supprime le besoin d’infrastructures de données distinctes. Le système de commande devient une source centrale pour la surveillance en temps réel des actifs avec alarmes, diagnostics et analyses intégrés.

Quels types d’équipements peuvent être surveillés ?

La gamme prend en charge un large éventail d'actifs rotatifs et alternatifs, notamment des moteurs, des pompes, des ventilateurs, des boîtes de vitesses, des convoyeurs et des compresseurs. Les capteurs et les systèmes peuvent être adaptés à l'environnement, aux conditions de fonctionnement et à l'approche de surveillance. Pour les machines plus complexes, les systèmes intégrés fournissent des données brutes et des analyses haute résolution directement au sein de l'architecture d'automatisation.

Comment la surveillance de l’état des actifs prend-elle en charge la maintenance prédictive ?

En collectant des données d'équipement continues ou périodiques et en appliquant des analyses, la surveillance de l’état des actifs permet d’identifier des schémas qui indiquent une usure, un déséquilibre, un désalignement ou une dégradation des roulements bien avant qu’ils ne s’aggravent. Lorsqu’elle est associée à un logiciel de maintenance prédictive tel que FactoryTalk® Analytics™ ou à des plates-formes de données à l’échelle de l’usine, les équipes peuvent automatiser les notifications, planifier la maintenance de manière proactive et renforcer les performances globales des actifs.

Quels secteurs industriels bénéficient le plus de la surveillance de l’état des actifs ?

Les industries qui dépendent d'équipements rotatifs critiques—comme l'agroalimentaire, l'automobile, le pétrole et le gaz, les métaux, l'exploitation minière et le traitement de l'eau et des eaux usées—tirent une grande valeur de la surveillance de l’état. Dans tout environnement où la durée de fonctionnement, la sécurité, la conformité ou la longévité des actifs compte, ces outils aident les équipes à gérer les risques et à maintenir la productivité.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Nous contacter

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Surveillance de l’état des actifs Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
1444 Dynamix
Notre système Dynamix™ 1444 de surveillance de l’état intégré vous aide à surveiller et à protéger les machines de votre Integrated Architecture.
Logiciel Emonitor 9309
Notre logiciel Emonitor® Bulletin 9309 de surveillance de l’état fonctionne avec nos moniteurs et collecteurs de données portables pour vous aider à établir et à exécuter un programme de maintenance prédictive basée sur l’état.
Un câble bleu enroulé, dont une extrémité est fixée à une sonde métallique dans le coin inférieur gauche et l'autre extrémité à un module de commande
Série 1442
Nos systèmes de sondes à courant de Foucault Bulletin 1442 incluent une plage linéaire de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Ces systèmes conviennent pour les mesures de vibration d’arbre, de référence de phase/vitesse et de position de rotor/poussée sur les machines industrielles.
Un collage de capteurs d’accéléromètre cylindriques droits et à angle droit avec un câble bleu enroulé
Accéléromètres série 1443
Nos capteurs accéléromètres Bulletin 1443 sont utilisés pour mesurer les vibrations sur les machines industrielles.
1441 Dynamix 2500
Nos collecteurs de données portables Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 peuvent mesurer, traiter, afficher et stocker une variété de fonctions d'analyse.
Un module de mesure gris monté sur un rail DIN
1440 XM-124
Nos modules de mesure dynamique standard Bulletin 1440 XM® 124 surveillent les vibrations de l’arbre, du carter ou du socle dans les équipements rotatifs.
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
1440 XM ControlNet
Nos modules de mesure dynamique XM® Bulletin 1440 pour réseaux ControlNet™ surveillent les vibrations, la pression et la déformation des équipements rotatifs.
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
1440 XM-220
Nos modules XM® 220 Bulletin 1440 à double vitesse fonctionnent en mode double voie, voie redondante unique ou rotation inverse pour contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête.
Un module de mesure gris légèrement orienté vers la droite avec le logo bleu Allen-Bradley dans le coin supérieur gauche et une légère vue du haut du module
1440 XM-442
Nos modules relais 1440 XM® 441 et 442 fournissent des solutions de relais lorsque des relais supplémentaires, au-delà des relais intégrés uniques de nos modules de mesure, sont nécessaires.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance de l’état
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose