Loading

Systèmes de contrôleur MicroLogix

Pour une solution d'automate programmable de petite taille et éprouvée, consultez notre famille MicroLogix™. Les automates MicroLogix 1200 offrent des caractéristiques et des options permettant de gérer une gamme complète d'applications. Les automates MicroLogix 1100 et 1400 augmentent le champ d'application à un prix abordable grâce à des communications en réseau évoluées.

Main Image

Nos systèmes automates programmables MicroLogix™ 1100 Série 1763 apportent en outre l'EtherNet/IP™ embarqué, l'édition en ligne et un écran LCD à la famille MicroLogix. L'écran LCD incorporé indique l'état de l'automate, l'état des E/S et des messages opérateur simples. Grâce à 2 entrées analogiques, 10 entrées et 6 sorties numériques, l'automate MicroLogix 1100 peut prendre en charge une grande diversité de tâches.

 

Systèmes automates programmables MicroLogix 1100
Main Image

Nos systèmes automates programmables MicroLogix™ 1400 Série 1766 sont basés sur les fonctionnalités essentielles des MicroLogix 1100 : EtherNet/IP™, édition en ligne et écran LCD incorporé. Ces automates sont équipés d'un plus grand nombre d'E/S, d'un compteur rapide encore plus efficace, d'une sortie à train d'impulsions, de possibilités de fonctionnement en réseau évoluées et d'un rétro-éclairage pour l'écran LCD. Les automates sans points d'E/S analogiques embarquées offrent 32 points d'E/S numériques, tandis que les versions analogiques offrent 32 points d'E/S numériques et 6 points d'E/S analogiques. Vous pouvez étendre toutes les versions avec un maximum de sept modules d'extension d'E/S, Série 1762.

 

Systèmes automates programmables MicroLogix 1400
Main Image

Les systèmes automates programmables MicroLogix™ 1200 Série 1762 sont assez petits pour se loger dans des espaces restreints et assez puissants pour accommoder une large gamme d'applications. Notre automate est disponible en versions 24 points et 40 points. Vous pouvez augmenter le nombre d'E/S à l'aide de modules d'E/S sans châssis. Vous pouvez bâtir des systèmes de commande plus grands, obtenir une meilleure flexibilité des applications et développer votre système à moindres coûts et avec un inventaire de pièces réduit. Un système d'exploitation pouvant être mis à jour sur site par mémoire flash vous permet de toujours bénéficier des fonctionnalités les plus récentes.

 

Systèmes automates programmables MicroLogix 1200