Vue Input Points (Points d’entrée)

L’option Input Points (Points d’entrée) est disponible uniquement si vous choisissez This Controller (Cet automate) pour le paramètre Configured By (Configuré par) dans la boîte de dialogue Device Definition (Définition de dispositif).
Vous devez configurer chaque point pour l’utiliser dans une application de sécurité. Les entrées sont désactivées par défaut.
Exemple de vue Input Points (Points d’entrée)
Pour plus d’informations sur les délais d’entrée, voir Durée du délai d'entrée de sécurité.

Diagnostics Ptxx

Pour afficher les diagnostics Ptxx, sélectionnez Diagnostics dans la vue Input Points (Points d’entrée).
Exemple de diagnostics Ptxx
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal