Panel PC ASEM 6300P

Les Panel PC ASEM™ 6300P intègrent des processeurs Intel Core i3, i5, i7 de septième génération et Celeron Skylake et sont conçus pour les applications industrielles complexes. Ils sont dotés de technologies d’écran tactile comprenant un écran résistif analogique et un écran capacitif projeté pour un fonctionnement multitouch.
Les unités à cadre standard et les unités à cadre fin sont disponibles avec des résolutions allant jusqu’au Full HD. Les Panel PC ASEM 6300P ont un indice de protection IP65/IP66 (selon le modèle) et sont donc idéaux pour les applications de lavage à grande eau telles que la transformation alimentaire et les sciences de la vie.
Les PC embarqués ASEM 6300B améliorent la cybersécurité en intégrant le logiciel ThinManager®, réduisant ainsi la surface d’attaque et les risques de sécurité associés à plusieurs PC et applications stockées localement dans une usine. Le BIOS compatible ThinManager préinstallé dans les ASEM 6300B et 6300P permet une intégration transparente dans votre environnement ThinManager sans avoir besoin d’une infrastructure PXE ou DHCP.
NOTE: Consultez Panel PC ASEM 6300P | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) pour plus d’informations sur ce dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal