IPC ASEM 6300

Les IPC ASEM 6300 sont des solutions qui répondent aux exigences de votre environnement tout en respectant toutes les limitations physiques.
Les IPC ASEM 6300 comprennent un droit FactoryTalk Remote Access Runtime Basic gratuit et permettent d’acheter une mise à niveau de droit.
Vous pouvez télécharger la version 13.6 ou plus récente du Runtime pour les dispositifs ASEM 6300 à partir du centre de compatibilité et de téléchargement des produits. FactoryTalk Remote Access Manager reconnaît automatiquement le matériel ASEM 6300 et attribue un droit Runtime Basic gratuit à ce dispositif, ajoutant le droit nouvellement attribué dans le menu déroulant des droits du dispositif. L’utilisateur peut acheter une fonctionnalité Runtime Pro, selon ses besoins.
NOTE: Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Les ordinateurs sans écran peuvent varier en termes de RAM, de stockage, de performances, de températures de fonctionnement et de lecteurs optiques. Les ordinateurs avec un affichage intégré proposent différentes tailles d’écran, options de stockage, ensembles de performance et modèles avec pavés numériques intégrés.
Pour plus d’informations sur chaque gamme d’IPC ASEM 6300, consultez :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal