Architecture de FactoryTalk Optix

Cette section décrit les composants de
FactoryTalk®Optix
.
L’architecture de
FactoryTalk®Optix
comprend :

Le système
FactoryTalk®Optix

  • FactoryTalk
     : Plate-forme de services en ligne où vous accédez aux solutions SaaS (Software as a Service) dans le cloud de Rockwell Automation pour créer vos organisations et concevoir, créer et maintenir vos ressources.
    Les solutions SaaS dans le cloud sont incluses dans
    FactoryTalk®Hub
    sous la forme de mosaïques. Une fois qu’un nouvel utilisateur accède à
    FactoryTalk®Hub
    , il bénéficie d’une période d’essai de 90 jours pour utiliser
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro.
  • FactoryTalk Optix Studio
     : Éditeur de conception installé localement qui est disponible sans frais.
    FactoryTalk®Optix
     Studio fournit des outils d’édition pour concevoir des IHM. Aucune activation ni aucun droit n’est requis.
    CONSEIL:
    FactoryTalk®Optix
     Studio est également appelé
    FactoryTalk®Optix
    Studio Standard.
    CONSEIL: Consultez Installation de FactoryTalk Optix Studio pour installer
    FactoryTalk®Optix
     Studio.
  • FactoryTalk Optix Studio avec un droit Pro
     : Éditeur de conception axé sur le cloud qui peut s’exécuter dans un navigateur Web ou en tant qu’application installée localement.
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro nécessite un abonnement basé sur un droit utilisateur.
    Le droit Pro permet d’activer un éditeur basé sur le navigateur Web et fournit une assistance technique et des fonctionnalités qui nécessitent uneconnexion cloud, par exemple l’intégration à un référentiel de code dans le cloud, un contrôle de version hébergé dans le cloud, un déploiement à distance nécessitant FactoryTalk Remote Access et la collaboration entre plusieurs utilisateurs.
    CONSEIL: Consultez la rubrique Droit FactoryTalk Optix Studio Pro pour installer
    FactoryTalk®Optix
     Studio avec un droit Pro.
    IMPORTANT:
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro et les outils
    FactoryTalk®Optix
     Runtime nécessitent chacun un droit devant être alloué à une organisation.
    Les droits
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro sont ensuite attribués aux utilisateurs de l’organisation, tandis que les droits pour les outils
    FactoryTalk®Optix
     Runtime sont ensuite attribués aux dispositifs sur lesquels ils sont installés.
  • Application FactoryTalk Optix
     : Comprend deux éléments principaux :
    • Projet
       : Représente la conception et la configuration de votre application.
    • Exécution
       : Environnement d’exécution dans lequel votre application est exécutée.
    FactoryTalk®Optix
     Studio vous permet de créer votre application en combinant votre projet avec l'exécution appropriée. Le choix de l'environnement d'exécution dépend du dispositif cible (par exemple x86 ou ARM) et du système d’exploitation (Windows ou Linux).
  • Outils d’exécution FactoryTalk Optix
     : Vous devez installer le package des outils d’exécution sur le dispositif cible pour activer la gestion des droits et le déploiement d’applications. Ce package comprend deux éléments :
    • Service de mise à jour de l’application
       : Service s’exécutant en arrière-plan qui permet à
      FactoryTalk®Optix
       Studio de se connecter au dispositif cible et de déployer l’application.
    • Gestionnaire de droits
       : Application qui gère les droits
      FactoryTalk®Optix
      .
    IMPORTANT:
    Les outils d’exécution sont déjà intégrés à OptixPanels™ et EEC (Embedded Edge Computes).
    Vous devez télécharger, installer et activer les outils d’exécution pour les dispositifs Windows et Linux.
    CONSEIL: Consultez la rubrique Dimensionnement d’exécution et aux sous-chapitres associés pour plus d’informations à ce sujet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal