Modifier un schéma de recette
Conditions préalables
- Pour modifier un schéma de recette
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- Dans l'éditeur, sélectionnezConfigurer une recette.
- Sélectionnez la recette à modifier.
- Si nécessaire, modifiez les propriétésNometNœud cible.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez une base de données existante ou configurez-en une nouvelle :
- Pour utiliser une base de données existante :
- Sélectionnez une base de données existante.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour créer une base de données :
- SélectionnezNouvelle base de données.
- Si nécessaire, modifiez les champsNometType.
- SélectionnezSuivant.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Pour dupliquer une base de données disponible :CONSEIL: La duplication d’une base de données existante vous permet de créer rapidement une base de données basée sur celle qui existe déjà.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une base de données disponible et sélectionnezDupliquer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez les paramètres de recette à utiliser.CONSEIL: Vous pouvez afficher ou masquer des variables (paramètres) imbriquées dans d’autres variables en utilisant le boutonVariables imbriquées. Vous pouvez rapidement trouver les paramètres à sélectionner à l’aide du champRechercher.
- SélectionnezSuivant.
- Vérifiez les paramètres.
- SélectionnezQuitter.
Fournir une réponse