Publication de l’enregistreur d’événements MQTT

En savoir plus sur la fonctionnalité de publication de l’enregistreur d’événements MQTT et ses cas d’utilisation, y compris la journalisation centralisée et les diagnostics.
La publication d’événements MQTT permet le partage d’événements entre les sections de production et les systèmes de supervision, en prenant en charge la journalisation et les diagnostics centralisés pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité du système. Vous pouvez mettre en œuvre un système de journalisation géré de manière centralisée, permettant aux opérateurs de traiter les problèmes sans arrêter l’exécution ni vérifier manuellement les journaux. De plus, la publication d’événements MQTT peut prendre en charge un centre de diagnostic centralisé complet, permettant la transmission de milliers d’événements et fournissant des fonctionnalités complètes de diagnostic et de surveillance.
En utilisant la publication d’événements MQTT, vous pouvez :
  • Partager des informations critiques sur l’exécution entre les systèmes connectés, en veillant à ce que toutes les parties concernées soient informées des états de fonctionnement et des problèmes.
  • Permettre aux systèmes de supervision d’identifier et de résoudre efficacement les problèmes, en minimisant les temps d’arrêt et en optimisant l’allocation des ressources.
  • Créer un écosystème sécurisé et interconnecté où les journaux et les événements d’exécution sont accessibles sur toutes les lignes de production et les systèmes de supervision.
  • Avertir le superviseur lorsqu’un rapport PDF spécifique est généré, que l’exécution est terminée ou que des problèmes surviennent avec le chargement de l’écran ou la conversion des données.
  • Avertir l’opérateur lorsque l’utilisation de la mémoire RAM dépasse 90 %, ce qui provoque le blocage de la mémoire tampon de stockage et de transmission.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal