Utiliser Assistant IA

Interagissez avec
Assistant IA
pour obtenir des conseils sur des tâches spécifiques, en savoir plus sur
FactoryTalk Optix
et résoudre des problèmes.
Conditions préalables
  • Dans
    Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
    , connectez-vous à votre compte
    FactoryTalk Hub
    avec les droits Pro
    FactoryTalk® Optix Studio™
    .
    NOTE: Si vous avez activé des droits Pro
    FactoryTalk® Optix Studio™
    alors que vous étiez connecté à un
    Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
    ouvert, vous devrez peut-être rouvrir
    Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
    ou vous déconnecter et vous reconnecter.
    Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation de FactoryTalk Optix.
  • Dans
    Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
    , si
    Assistant IA
    ne s’affiche pas, dans la barre supérieure, sélectionnez
    Icône de l’assistant IA
    Assistant IA
    .
  1. Pour utiliser Assistant IA
  2. Dans
    Assistant IA
    , saisissez un message dans
    Saisir un message
    .
    CONSEIL:
    Envoyez votre message soit en appuyant sur la touche
    du clavier, soit en sélectionnant
    Icône Envoyer
    Envoyer un message
    .
    Par exemple, demandez quelle est la différence entre les alarmes et les événements. Pour plus de cas d’utilisation, consultez Assistant IA : Cas d’utilisation.
    Assistant IA
    traite votre demande et répond.
  3. Lisez et évaluez la réponse de
    Assistant IA
    .
    IMPORTANT:
    Assistant IA
    peut afficher des informations inexactes. Veuillez vous reporter à la documentation de
    FactoryTalk Optix
    pour vérifier ses réponses.
  4. (Facultatif) Soit :
    • Pour continuer le même chat, ajoutez d’autres messages à la suite de la réponse de
      Assistant IA
      .
      Par exemple, demandez comment configurer des événements.
    • Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez
      Icône Effacer l’historique du chat
      Effacer l’historique du chat
      et saisissez un nouveau message.
      Par exemple, changez de sujet et posez des questions sur le déploiement de
      Applications FactoryTalk Optix
      .
    CONSEIL: Il est recommandé d’effacer l’historique de chat actuel et de démarrer un nouveau chat si vous changez complètement le sujet du chat.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal