Projet de démarrage rapide

Développez, compilez et exécutez un exemple d’
Application FactoryTalk Optix
IHM qui présente les fonctionnalités de
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEIL:
  • Testez votre application en sélectionnant
    Exécuter
    pour exécuter votre projet à l’aide de l’émulateur client sur votre ordinateur de développement.
  • Enregistrez les modifications régulièrement en appuyant sur
    S
    ou en sélectionnant
    Enregistrer
    dans la barre d’outils.
  • Vous pouvez télécharger, extraire et ouvrir le projet terminé afin d’examiner ses composants et ses paramètres : QuickStart.zip
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Configurer et marquer la fenêtre principale :
    Fenêtre principale vide avec un titre personnalisé et un logo
  3. Configurer des panneaux et la navigation basée sur des onglets :
    Panneau de navigation avec des panneaux vides
  4. Configurer des variables et ajouter des contrôles de température :
    Panneau Page1 avec objets graphiques dynamiques et contrôles de température
  5. Configurer les recettes :
    Panneau Page4 avec éditeur de recettes
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal