Données de sécurité du modèle d’entrée de sécurité

Données des paramètres de sécurité numérique des modèles 5034-IB8S et 5034-IB8SXT
Attribut
Type de fonctionnement du point
Mono-voie
Double voie (à l’instruction d’automate)
Taux de défaillance total (λ (relatif à la sécurité))
3,93497E-06
3,98296E-06
Proportion de défaillances non dangereuses (SFF)
99,997 %
99,997 %
Taux de défaillances non dangereuses (λ
S
)
1,96748E-06
1,99148E-06
Couverture des diagnostics (DC)
99,993 %
99,994 %
Taux de défaillances non dangereuses détectées (λ
SD
)
1,96736E-06
1,99136E-06
Taux de défaillances non dangereuses non détectées (λ
SU
)
1,28515E-10
1,23271E-10
Taux de défaillances dangereuses (λ
D
)
1,96748E-06
1,99148E-06
Taux de défaillances dangereuses détectées (λ
DD
)
1,96736E-06
1,99136E-06
Taux de défaillances dangereuses non détectées (λ
DU
)
1,28515E-10
1,23271E-10
Intervalle de test de diagnostic (DTI) (heures)
8
8
Tolérance aux pannes matérielles (HFT)
0
1
Taux de déclenchements parasites (STR)
3,949E-06
4,118E-06
Temps moyen de défaillance, parasite (MTTF-parasite), (heures)
253259
242837
PFH (1/heure)
1,285E-10
1,233E-10
PFD
moy.
, pour une durée de mission de 20 ans
1,126E-05
1,080E-05
Temps de réaction de sécurité (SRT), (ms)
Si l’intervalle entre trames requis change, temps de réaction de sécurité (ms) = (intervalle entre trames requis – 2) + 7 ms
7 à l’intervalle entre trames requis de 2 ms
7 à l’intervalle entre trames requis de 2 ms
Temps moyen de défaillance dangereuse (MTTF
D
) = 1/λ
D
Le temps moyen de réparation (MTTR) est de 8 heures = DTI
IMPORTANT:
Un module défectueux n’est pas réparable et doit être remplacé par un nouveau module dans le délai MTTR.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal