Niveaux de conformité des applications de sécurité

Conformité des applications de sécurité pour les modules d’entrée de sécurité PointMax
Niveau de conformité
Conditions
Notes
Applications classées jusqu’à SIL 2 inclus tel que défini dans la norme IEC 61508 et PLc, Cat. 2 tel que défini dans la norme ISO 13849-1
Les modules utilisent le mode mono-voie :
  • Le mode Point est Test de sécurité par impulsion
  • Le mode Point est Sécurité
Tenez compte de ce qui suit :
  • Le type de mode de voie, mono ou double voie, affecte le niveau de performance et la catégorie. Vous pouvez utiliser les modules dans des applications SIL 3 quel que soit le type de mode de voie.
  • Pour réaliser le mono-voie SIL 3, le détecteur utilisé doit être également SIL 3 mono-voie.
  • L’exigence selon laquelle le mode Point doit être en Test de sécurité par impulsion suppose que seul le module d’E/S de sécurité fournit des diagnostics correspondant à un niveau de conformité spécifique.
Le système de sécurité plus grand dans lequel réside le module d’E/S de sécurité peut fournir les diagnostics nécessaires pour atteindre le niveau de conformité indiqué sans exiger que le mode Point soit en Test de sécurité par impulsion.
Pour atteindre le niveau d’intégrité de sécurité spécifique, consultez les schémas de câblage du module de sécurité correspondant.
Applications classées jusqu’à SIL 3, tel que défini dans la norme IEC 61508, et PLe, Cat. 4 tel que défini dans la norme ISO 13849-1
Les modules utilisent le mode mono-voie :
  • Le mode Point est Test de sécurité par impulsion
  • Le mode Point est Sécurité
  • Exclusion de défaut de câblage externe – Les défauts dus au câblage externe sortant de l’armoire de protection doivent être évités conformément aux exigences d’exclusion de défaut spécifiées dans la norme EN ISO 13849-2, Tableau D.4.
    Ceci peut être réalisé par au moins une des mesures suivantes :
    • Câbles multiconducteurs séparés
    • Blindage individuel avec connexion de mise à la terre
Les modules utilisent le mode double voie :
  • Le mode Point est Test de sécurité par impulsion
Les modules utilisent le mode double voie :
  • Le mode Point est Sécurité
  • Exclusion de défaut de câblage externe – Les défauts dus au câblage externe sortant de l’armoire de protection doivent être évités conformément aux exigences d’exclusion de défaut spécifiées dans la norme EN ISO 13849-2, Tableau D.4.
    Ceci peut être réalisé par au moins une des mesures suivantes :
    • Câbles multiconducteurs séparés
    • Blindage individuel avec connexion de mise à la terre
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal