Vue Connection (Connexion)
La vue Connection (Connexion) permet de définir le comportement de l’automate vers le dispositif.
IMPORTANT:
Pour les modules d’E/S de sécurité PointMax, vous définissez l’intervalle entre trames requis dans la vue Safety (Sécurité).
- Sélectionner la connexion Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d’informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
- Affichez la cause du défaut de connexion.CONSEIL:S’il y a un défaut de connexion, la zone Module Fault (Défaut de module) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d’informations, voir Dépannage de votre module.
- Inhibition du module. Pour plus d’informations, voir Inhibition de module.
- Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
- Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.ATTENTION:Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans le logiciel FactoryTalk® Alarms and Events.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Connexion via EtherNet/IP
Les modules de sécurité PointMax I/O prennent en charge le paramètre Connection over EtherNet/IP (Connexion sur EtherNet/IP).
- Avec les données d’entrée de sécurité, vous pouvez choisir Unicast (Monodiffusion) ou Multicast (Multidiffusion).
- Avec les données de sortie de sécurité, la connexion est définie sur Unicast (Monodiffusion) et « N/A » est affiché. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
Fournir une réponse