Vue Connection (Connexion)
La vue Connection (Connexion) permet de définir le comportement de l’automate vers le dispositif :
- Régler l’intervalle entre trames requis (RPI). Pour plus d’informations, voir Intervalle entre trames requis.
- Sélectionnez la connexion Unicast (À diffusion individuelle) ou Multicast (À multidiffusion) à utiliser sur le réseau EtherNet/IP. Pour plus d’informations, voir Connexion monodiffusion ou multidiffusion.
- Affichez le motif du défaut de connexion.CONSEIL: S’il y a un défaut de connexion, la zone Connection Fault (Défaut de connexion) affiche le code d’erreur avec une description qui vous aide à dépanner le module. Pour plus d’informations, voir Dépannage de votre module.
- Inhibition du module. Pour plus d’informations, voir Inhibition de module.
- Configurez la réponse au défaut d’échec de connexion lorsque l’automate est en mode d’exécution.
- Activez ou désactivez les diagnostics automatiques.ATTENTION: Si vous n’activez pas les diagnostics automatiques, le dispositif ne publie pas de diagnostics dans le logiciel FactoryTalk® Alarms and Events.
Exemple de vue Connection (Connexion)

Valeurs d’intervalle entre trames requis minimum recommandées pour les filtres réjecteurs
Dans le tableau suivant, chaque réglage du filtre réjecteur a deux valeurs de RPI module minimum recommandées qui accordent le temps requis pour collecter des échantillons de chaque voie. Un réglage procure une vitesse d’actualisation plus rapide, tandis que l’autre permet une résolution légèrement meilleure à des vitesses d’actualisation plus lentes.
Filtre réjecteur (Hz) | Valeur de RPI module minimum recommandée | |||
|---|---|---|---|---|
Application qui est configurée avec une seule voie activée | Application avec toutes voies activées et le même réglage de filtre réjecteur pour toutes les voies | |||
Vitesse d’échantillonnage plus rapide (ms) | Meilleur réjection du bruit (ms) | Vitesse d’échantillonnage plus rapide (ms) | Meilleur réjection du bruit (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | — |
20 | 53,1 | 158,1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (valeur par défaut) | 18,3 | 53,2 | 72 | 212 |
100 | 11,2 | 32,1 | 44 | 127 |
200 | 5,9 | 16,4 | 22,2 | 65 |
400 | 3,5 | 8,6 | 12 | 33 |
500 | 2,8 | 6,9 | 9,3 | 26,5 |
1000 | 1,7 | 3,8 | 5,2 | 13,5 |
5000 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
10000 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
15 625 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
31 250 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,5 |
Calcul de l’intervalle entre trames requis minimum lors de l’utilisation de différents filtres réjecteurs
Quand des voies d’entrée du même module utilisent différents filtres réjecteurs, vous devez prendre en considération le temps d’échantillonnage de chaque voie. Ceci vous aide à trouver le RPI recommandé qui procure assez de temps pour échantillonner toutes les voix.
Les huit voies d’entrée du module sont rassemblées en deux groupes. Les voies 00 à 03 sont groupées et les voies 04 à 07 sont groupées. Quand vous déterminez la valeur minimale recommandée pour le RPI du module, souvenez-vous que :
- La valeur minimale recommandée pour le RPI du module est déterminé par groupe lorsque les voies utilisent des choix de filtre réjecteur différents.Les taux minimum d’intervalle entre trames requis recommandés pour toutes les voies activées sont additionnés. Si l’une quelconque des voies de l’autre groupe est activée, le taux minimum de RPI recommandé pour chaque voie activée est augmenté de 0,2 ms.
- Si les groupes ont des valeurs minimales de RPI recommandées, utilisez la valeur de RPI la plus haute lorsque vous configurez le module.
Groupe de voie | Voie | Filtre réjecteur (Hz) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms) (1) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé à utiliser en configuration de module (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Groupés ensemble | Ch00 | 50 | 22,2 | 24,7 | 74,0 |
Ch01 | 1000 | 1,9 | |||
Ch02 - Désactivé | — | — | |||
Ch03 | 31 250 | 0,6 | |||
Groupé ensemble | Ch04 | 60 | 18,5 | 74,0 | |
Ch05 | 60 | 18,5 | |||
Ch06 | 60 | 18,5 | |||
Ch07 | 60 | 18,5 | |||
(1) Les valeurs dans cette colonne représentent la valeur d’Intervalle entre trames requis minimale recommandée correspondante listée dans le Tableau 1 avec une durée supplémentaire de 0,2 ms ajoutée du fait qu’au moins une voie est activée dans un autre groupe. | |||||
Groupe de voie | Voie | Filtre réjecteur (Hz) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé pour chaque voie (ms) (1) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé (ms) | Intervalle entre trames requis module minimum recommandé à utiliser en configuration de module (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Groupés ensemble | Ch00 | 50 | 64,2 | 69,0 | 213,6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - Désactivé | — | — | |||
Ch03 | 31 250 | 0,8 | |||
Groupé ensemble | Ch04 | 60 | 53,4 | 213,6 | |
Ch05 | 60 | 53,4 | |||
Ch06 | 60 | 53,4 | |||
Ch07 | 60 | 53,4 | |||
(1) Les valeurs dans cette colonne représentent la valeur d’Intervalle entre trames requis minimale recommandée correspondante listée dans le Tableau 1 avec une durée supplémentaire de 0,2 ms ajoutée du fait qu’au moins une voie est activée dans un autre groupe. | |||||
Fournir une réponse