Intervalle entre trames requis
L’intervalle entre trames requis (RPI) est un paramètre configurable qui définit une vitesse spécifique à laquelle les données sont échangées entre l’automate et le module.
Vous réglez la valeur du RPI lors de la configuration initiale du module et vous pouvez l’ajuster si nécessaire une fois que le fonctionnement du module a commencé.
IMPORTANT:
Si vous modifiez l’intervalle entre trames requis pendant que le projet est en ligne, la connexion au module est fermée et rouverte de l’une des façons suivantes :
- Inhibez la connexion au module, modifiez la valeur RPI et désinhibez la connexion.
- Modifiez la valeur RPI. Dans ce cas, la connexion est fermée et rouverte immédiatement après l’application de la modification à la configuration du module.
Fournir une réponse