- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Pilote d’automate Micro
Pilote pour la communication avec les automates Micro800, MicroLogix 1400 ou SLC 500
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Type d’automate | ControllerType | Micro800, MicroLogix 1400 ou SLC 500 | |
Protocole | Protocol | Protocole de communication Ethernet ou série | |
Mode de transmission | SerialProtocol | Duplex intégral pour une communication simultanée bidirectionnelle ou semi-duplex pour une communication ponctuelle unidirectionnelle | |
Port série | SerialPort | Numéro du port série pour le service de passage connecté au modem | |
Débit en bauds | Baudrate | Vitesse de communication série RCB requise pour correspondre au débit en bauds du dispositif de communication cible | |
Taille des données | DataSize | Nombre d’octets | |
Parité | Parity | Méthode de détection des erreurs | |
Bits d’arrêt | StopBits | Nombre de bits d’arrêt |
Fournir une réponse