Ajouter un client OPC UA

Configurez un client OPC UA pour importer des nœuds au moment de la conception à partir d’un serveur OPC UA.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Sélectionnez
    Configurer les communications vers les dispositifs
    .
  3. Sélectionnez
    Nouveau client OPC UA
    .
  4. (Facultatif) Modifiez le nom du client OPC UA.
  5. Sélectionnez
    Suivant
    .
  6. Sous
    Propriétés
    , configurez les paramètres de base du client OPC UA et sélectionnez
    Suivant
    .
    • URL du point de terminaison du serveur
      . Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur OPC UA.
    • Mode de sécurité de message minimal
       :
      • Aucun
        . Les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés.
      • Signature
        . Les messages doivent être signés ou signés et chiffrés.
      • Signature et chiffrement
        . Les messages doivent être signés et chiffrés.
    • Politique de sécurité minimale
       :
      • Aucune
        . Le client OPC UA ne requiert aucune politique de sécurité spécifique.
      • Basic256Sha256
        . Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Le client OPC UA requiert cette politique.
    • Fichier de certificat client
      . Fichier de certificat public
      DER
      du client OPC UA (X509v3).
      CONSEIL: Le fichier de certificat client doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • Fichier de clé privée client
      . Fichier de clé privée
      PEM
      du client OPC UA encodé en ASCII Base64.
      CONSEIL: Le fichier de clé privée client doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
  7. Sélectionnez
    Suivant
    .
  8. Configurez l’importation du NodeSet :
    • Pour importer le NodeSet en mode en ligne, définissez le bouton bascule sur
      En ligne
      .
      CONSEIL: Le mode en ligne s’appuie sur la valeur
      URL du point de terminaison du serveur
      de l’objet client OPC UA. Sélectionnez
      Actualiser
      pour actualiser les nœuds publiés par le serveur OPC UA.
    • Pour importer des balises en mode hors ligne, définissez le bouton bascule sur
      Hors ligne
      et dans
      Chemin d'accès au fichier
      , saisissez le chemin d’accès au fichier
      XML
      avec le NodeSet.
  9. Sélectionnez les nœuds à importer, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  10. (facultatif) Pour configurer un autre client OPC UA, sélectionnez
    Configurer un autre dispositif
    et répétez la procédure.
  11. Sélectionnez
    Quitter
    .
Dans
Vue de projet
, dans le dossier
OPC-UA
, l’objet client OPC UA configuré s’affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal