Loading
Matériels Allen-Bradley

Modules POINT I/O

  • Main Image
Main Image

Nos modules POINT I/O™ Série 1734 offrent des E/S TOR, analogiques et spécialisées, ainsi que des E/S de sécurité POINT Guard I/O, avec 1 à 8 points par module. Vous pouvez associer des E/S standard et de sécurité dans le même système. Des diagnostics complets et des caractéristiques configurables facilitent l'application des E/S POINT I/O.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Modules d'E/S POINT I/O, Série 1734
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques

Présentation

  • La conception modulaire vous permet de sélectionner les E/S, le style de raccordement et l'interface réseau de façon indépendante
  • Les modules coulissent ensemble pour faciliter l'installation et la désinstallation afin de simplifier la maintenance
  • Le système de câblage démontable permet de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et des dépannages
  • Des diagnostics complets et des caractéristiques configurables facilitent l'application des E/S POINT I/O™.
  • Le retrait et l'insertion sous tension (RIUP) vous permet de remplacer des modules alors que le système est en cours de fonctionnement
  • Montage vertical ou horizontal sans dévaluation requise
  • Le remplacement automatique de dispositif réduit les temps d'arrêt
  • Les profils complémentaires de l'application Studio 5000 Logix Designer® permettent une intégration souple dans les systèmes Integrated Architecture
  • Disponible avec un revêtement enrobant

Modules TOR POINT I/O, Série 1734

  • Modules d'entrées, de sorties et de sorties à relais
  • Grande diversité de tensions
  • États de mise en défaut pour sortie au niveau du point destinés aux fonctions de diagnostic de court-circuit et de décâblage
  • Fonctions de diagnostic sur le terrain pour certains modules
  • Choix entre communications en connexion directe ou optimisées pour rack
  • Modules POINT Guard I/O™ pour applications de sécurité
  • Modules configurables
    • Chaque point peut être configuré comme une entrée ou une sortie c.c.
    • Disponible avec la technologie DeviceLogix™

Modules analogiques POINT I/O, Série 1734

  • Jusqu'à huit entrées ou sorties à sens unique par module
  • Modules thermocouple et RTD disponibles
  • Voies configurables individuellement
  • Mise à l'échelle sur carte
  • Filtres amont sélectionnables
  • Détection d'écart positif et négatif

Modules spécialisés POINT I/O, Série 1734

  • Modules compteurs et codeurs
  • Module codeur absolu d'interface série synchrone
  • Modules d'interface sérielle (RS-232, RS-485/RS-422)
  • Module de réserve d'emplacements (ARM)
  • Prend en charge la connexion aux dispositifs compatibles IO-Link avec le module principal IO-Link.

Outils et ressources

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Configurer l’adresse IP de l’E/S

Découvrez les différentes méthodes pour configurer l’adresse IP des adaptateurs d’E/S Allen-Bradley® EtherNet/IP™. Identifiez plus facilement l’interface réseau. 

Logo du programme de partenariat technologique
Programme de partenariat technologique

Notre programme PartnerNetwork™ propose des produits complémentaires pour les modules POINT I/O 1734 et les profils complémentaires POINT I/O 1734 via le programme de partenaire technologique. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région à connecter à l'architecture Rockwell Automation® ou à utiliser en association avec nos produits.

En savoir plus
Loading

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
POINT I/O Product Profile 1734-PP001
English
POINT I/O Selection Guide 1734-SG001
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View 1734 POINT I/O Module Technical Publications and Certifications

Certifications

ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
DeviceNetDeviceNet
KC CertificationKC Certification
  • CE Marked
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KCC

For TÜV and SIL certification details, see the Safety Certificates and SIL link.

Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

Recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Extension Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Modulaire E/S pour armoire Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Modules d'E/S POINT I/O, Série 1734 Chevron RightChevron Right
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales