Loading

Modules d'E,S FLEX 5000
Allen-Bradley

Nos modules d'E,S FLEX 5000® sont une solution d'E,S distribuées robuste et flexible, qui vous permet de choisir vos E,S en fonction de vos besoins opérationnels.
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Une rangée d'E,S XT et une rangée d'E,S non-XT empilées l'une sur l'autre
Concepteur de système
Concepteur de système
5094 FLEX 5000® Distributed I/O Solution
Explorez maintenant
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(59)
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
  • Vue de face des modules standard et de sécurité dans une même rangée d'E,S
  • Une rangée d'E,S XT et une rangée d'E,S non-XT empilées l'une sur l'autre
  • Vue de face de deux modules d'E,S Allen-Bradley FLEX 5000. De gauche à droite, on peut voir les références 5094-IJ2IXT et 5094-IJ2I.
  • Vue de droite des modules XT standard et non-XT dans une même rangée d'E,S
  • Insertion du module 5094-IJ2I dans la rangée d'E,S
Vue de face des modules standard et de sécurité dans une même rangée d'E,S
Une rangée d'E,S XT et une rangée d'E,S non-XT empilées l'une sur l'autre
Vue de face de deux modules d'E,S Allen-Bradley FLEX 5000. De gauche à droite, on peut voir les références 5094-IJ2IXT et 5094-IJ2I.
Vue de droite des modules XT standard et non-XT dans une même rangée d'E,S
Insertion du module 5094-IJ2I dans la rangée d'E,S
Chevron LeftChevron Left
Vue de face des modules standard et de sécurité dans une même rangée d'E,S
Chevron LeftChevron Left
Une rangée d'E,S XT et une rangée d'E,S non-XT empilées l'une sur l'autre
Vue de face de deux modules d'E,S Allen-Bradley FLEX 5000. De gauche à droite, on peut voir les références 5094-IJ2IXT et 5094-IJ2I.
Vue de droite des modules XT standard et non-XT dans une même rangée d'E,S
Insertion du module 5094-IJ2I dans la rangée d'E,S
logo Allen-Bradley

Nos modules d'E,S FLEX 5000® sont une solution d'E,S distribuées robuste et flexible, qui vous permet de choisir vos E,S pour répondre à vos besoins opérationnels. Les E,S FLEX 5000 améliorent la communication avec une connectivité EtherNet,IP™ de 1 Gb, qui offre une vitesse plus élevée et une bande passante accrue. Pour fournir de la flexibilité dans votre architecture réseau, ces modules incluent 2 ports cuivre ou 2 ports fibre (SFP) et prennent en charge les topologies DLR, en étoile, linéaire et PRP.


Quoi de neuf ?

Prise en charge des besoins de sécurité à haute disponibilité

Les adaptateurs FLEX 5000 EtherNet,IP sont améliorés avec la prise en charge des communications simultanées. Grâce aux communications simultanées, différents automates de sécurité peuvent maintenir des chemins réseau séparés vers le même module d’E,S de sécurité, ce qui permet une flexibilité et une bascule transparente. Cette dernière capacité prend en charge la nouvelle solution Logix SIS avec les automates GuardLogix® 5580, fournissant une solution de sécurité à haute disponibilité jusqu’à SIL 3 pour les applications de procédé.

Image d'une configuration type d'un système Logix SIS de phase 1 avec E,S distribuées. Le châssis redondant héberge des automates Safety Logix redondants, ainsi que des modules de communication réseau redondants.
Logix SIS : sécurité des procédés
Logix SIS : sécurité des procédés
Logix SIS : sécurité des procédés
Le système instrumenté de sécurité (SIS) Logix est une solution de sécurité moderne et intégrée, offrant des certifications SIL 2 et SIL 3 pour une sécurité des procédés et hybride renforcée.
En savoir plus

Présentation

  • Réduit les coûts et la complexité du système grâce à la flexibilité de combiner des modules d'E,S standard et de sécurité dans une plate-forme
  • Offre une sécurité véritablement intégrée avec des modules d'E,S analogiques et discrets à sureté intégrée, certifiés TÜV jusqu'à SIL 3, PLe, Cat. 4, avec un temps de réaction de sécurité jusqu'à 10 ms
  • Améliore la communication avec une connectivité EtherNet/IP 1 Gb via cuivre ou fibre, avec adaptateurs SFP
  • Prend en charge un large éventail de topologies réseau : Anneau de niveau dispositif (DLR), étoile, linéaire et Parallel Redundancy Protocol (PRP)
  • Optimise l'encombrement avec une installation horizontale ou verticale et une extension de câble d'interconnexion
  • Fournit une connexion directe par fibre à l'adaptateur avec la possibilité de connecter jusqu'à 16 modules par adaptateur
  • Permet aux utilisateurs de remplacer les modules pendant que le système est en fonctionnement grâce à une installation facile par encliquetage via Removal and Insertion Under Power (RIUP)
  • Offre une capacité flexible et modulaire pour prendre en charge jusqu'à 32 voies d'entrée/sortie numériques et 8 voies d'entrée/sortie analogiques
  • Fonctionne à des températures de −40–+70 °C (−40–+158 °F) et dans des zones dangereuses de classe I, division 2, zone 2, groupes A, B, C, D
  • Permet une utilisation dans des environnements extrêmes avec la version XT jusqu'à G3 avec revêtement enrobant, qui aide à protéger contre les contraintes environnementales
  • Offre la possibilité de signaler la fréquence, l'accélération et les directions avec des modules d'entrée à fréquence isolée
  • Fonctionne comme modules d'E,S décentralisées avec ControlLogix® 5580, CompactLogix® 5380 et CompactLogix 5480 automates standard et avec GuardLogix< img src="25"/>5580 et Compact GuardLogix 5380 automates de sécurité
  • Prend en charge la redondance d'automate ControlLogix 5580 (dans les topologies de réseau DLR et PRP) pour les applications à haute disponibilité de Studio 5000 Logix Designer® application version 33 ou ultérieure
  • Idéal pour les applications hybrides et de procédé telles que l'arrêt d'urgence, la gestion des brûleurs, la commande de turbine, la commande de compresseur, les chaudières auxiliaires de pétrole et de gaz, la protection haute pression, l'éclairage et la gestion de la ventilation 
Solution d'E,S distribuées pour les applications de procédé, hybrides et discrètes

Découvrez comment les E,S FLEX 5000 peuvent vous aider à gagner en flexibilité et en contrôle pour une meilleure efficacité opérationnelle et fiabilité.

Modules d'E,S HART FLEX 5000
  • Permettent l'accès aux dispositifs HART hautement intégrés disponibles dans l'arborescence d'E,S
  • Fournissent un accès facile à l'état des dispositifs via des diagnostics améliorés
  • Réduisent l'ingénierie grâce à une intégration étroite avec le jeu d'instructions PlantPAx® 5.0  et supérieur Simplifient la maintenance avec une visibilité sur les diagnostics de points de dispositif basés sur les fichiers de description de dispositif (DD)
  • Augmentent la productivité avec une configuration plus facile des dispositifs de procédé via des gestionnaires de type de dispositif (DTM) embarqués
  • Maximisent la durée de fonctionnement en ajoutant et en remplaçant les dispositifs de procédé en ligne
  • Minimisent les temps d'arrêt grâce à un accès facile à des diagnostics de procédé supplémentaires via HART hautement intégré dans l'application Studio 5000 Logix Designer 

Câbles d'interconnexion FLEX 5000

  • Permettent de diviser la rangée d'E,S FLEX 5000 en deux sections pour un montage plus flexible et une installation facile dans des espaces plus petits
  • Fournissent une alimentation côté système aux modules d'E,S FLEX 5000
  • Disponibles en plusieurs longueurs (0.5 m, 0.7 m, 1 m et 3 m)
Logo du prix « Product of the Year Award » 2025 de Plant Engineering – Or
Produit de l'année 2025 Plant Engineering

Les modules d'E,S FLEX 5000 ont reçu le prix OR dans la catégorie I/O & Networking !

Logo du prix du produit de l’année 2025 de Control Engineering – Argent
Produit de l'année 2025 en Control Engineering

Les modules d'E,S FLEX 5000 ont reçu le prix ARGENT dans la catégorie I/O & Networking !


Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Transformez vos opérations
Découvrez comment les E,S FLEX 5000 peuvent constituer une solution d'E,S distribuées idéale pour vos applications de procédé, hybrides et discrètes.

Transformez vos opérations

Découvrez comment les E,S FLEX 5000 peuvent constituer une solution d'E,S distribuées idéale pour vos applications de procédé, hybrides et discrètes.
Continue Reading
Vidéo
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization Video
Discover how modernizing from FLEX™ I/O to FLEX 5000® I/O can help you become more resilient while maintaining efficiency.
PDF
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
FLEX I/O to FLEX 5000 I/O Modernization eBook
Achieve increased operational efficiency and agility with FLEX I/O to FLEX 5000 I/O modernization. Learn about the useful migration tools and resources that can help simplify your modernization journey.
WebinarWebinar Webinar
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Optimize Productivity with FLEX I/O Modernization
Achieve greater flexibility, better performance and improved uptime.
Vidéo
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
FLEX I/O and FLEX 5000 I/O Hardware and Installation Comparison
Learn about the key differences in the physical features of FLEX I/O and FLEX 5000 I/O modules. Get familiar with the similarities of the I/O hardware that makes it easier to modernize to the FLEX 5000 I/O platform.
Vidéo
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
FLEX 5000 I/O Feature Highlights
Learn how the FLEX 5000 I/O platform enables easy online module addition and faster fault detection with high value features such as module discovery, highly integrated HART (HIH) and automatic diagnostics.
Vidéo
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Simplify FLEX I/O to FLEX 5000 I/O migration with IAB
Learn how you can simplify your migration from FLEX I/O to the newer FLEX 5000 I/O platform with the Integrated Architecture® Builder (IAB) tool.

Outils et ressources

Logix SIS an integrated safety instrumented system
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Blog
Blog
Logix SIS an integrated safety instrumented system
Introducing Logix SIS, a safety instrumentation system from Rockwell Automation. Learn in this blog how this safety system can transform your operations.
Lire maintenant
Partenaires technologiques
vue d'en haut d'un homme portant un casque de chantier rouge et regardant vers le haut, vers un automate
Programme Partnernetwork
Partenaires technologiques

Notre PartnerNetwork™ propose des solutions de produits complémentaires pour les modules d'E,S FLEX 5000 via le programme Technology Partners. Il peut vous aider à localiser les produits qui résolvent les défis de votre application.

En savoir plus
Studio 5000 Logix Designer
Employé portant des lunettes et saisissant des informations dans une application logicielle à son bureau, avec deux employés en face de lui en pleine conversation
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer
Le logiciel

Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley® Logix 5000® et du système de commande associé. 

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des modules FLEX 5000 5094-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation de l’assemblage d’embase de raccordement FLEX 5000 5094-IN010_-EN-P
Installation des 5094-OA16 et 5094-OA16XT 5094-IN027_-EN-P
Installation des 5094-OB8, 5094-OB8XT 5094-IN023_-EN-P
Installation des 5094-OB16, 5094-OB16XT 5094-IN004_-EN-P
Installation des 5094-OB16S, 5094-OB16SXT 5094-IN013_-EN-P
Installation des 5094-OB32, 5094-OB32XT 5094-IN024_-EN-P
Installation des 5094-OW8I, 5094-OW8IXT 5094-IN005_-EN-P
Installation des 5094-IF4IHS, 5094-IF4IHSXT 5094-IN016_-EN-P
Installation des 5094-IF8 et 5094-IF8XT 5094-IN006_-EN-P
Installation des 5094-IF8IH, 5094-IF8IHXT 5094-IN020_-EN-P
Installation des 5094-IJ2IS, 5094-IJ2ISXT 5094-IN019_-EN-P
Installation des 5094-IRT8S, 5094-IRT8SXT 5094-IN018_-EN-P
Installation des 5094-IY8, 5094-IY8XT 5094-IN008_-EN-P
Installation des 5094-OF4IHS, 5094-OF4IHSXT 5094-IN017_-EN-P
Installation des 5094-OF8 et 5094-OF8XT 5094-IN007_-EN-P
Installation des 5094-OF8IH, 5094-OF8IHXT 5094-IN021_-EN-P
Installation des 5094-IA16, 5094-IA16XT 5094-IN025_-EN-P
Installation des 5094-IB16 et 5094-IB16XT 5094-IN003_-EN-P
Installation des 5094-IB16S, 5094-IB16SXT 5094-IN012_-EN-P
Installation des 5094-IB32, 5094-IB32XT 5094-IN022_-EN-P
Installation des 5094-IJ2I, 5094-IJ2IXT 5094-IN029_-EN-P
Installation des 5094-IM8 et 5094-IM8XT 5094-IN026_-EN-P
Installation des 5094-SERIAL, 5094-SERIALXT 5094-IN028_-EN-P
Installation des 5094-HSC, 5094-HSCXT 5094-IN009_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de migration des E,S FLEX I,O vers les E,S FLEX 5000 5094-RM001_-EN-P
Manuel utilisateur des modules d’E/S standard et de sécurité FLEX 5000 5094-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des modules d’E/S analogiques FLEX 5000 5094-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur des modules d’entrée et de sortie analogiques isolés en courant/tension/HART FLEX 5000 5094-UM007_-EN-P
Manuel utilisateur des modules d’entrée de fréquence de sécurité FLEX 5000 5094-UM004_-EN-P
Manuel utilisateur du module d’E/S compteur haute vitesse FLEX 5000 5094-UM003_-EN-P
Manuel utilisateur des modules série FLEX 5000 5094-UM006_-EN-P
Product Profiles Publication
Livre numérique sur la modernisation des FLEX I,O vers FLEX 5000 MIGRAT-PP066_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
 
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Modules d’E,S FLEX 5000
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose