Loading
Logo Allen-Bradley par Rockwell Automation

Variateurs c.a. moyenne tension

Vous pouvez compter sur les variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex pour fonctionner en toute fiabilité et vous apporter une vitesse et une commande de couple précises. Conçus pour des applications à couple variable et constant universelles et spécifiques, des ventilateurs centrifuges et pompes aux convoyeurs et broyeurs, afin de répondre à une grande variété de besoins et de configurations de l’industrie. Regardons plus en détail…
Variateurs
    • Présentation
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Présentation
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
  • Variateurs de vitesse c.c.
    • Présentation
    • Usage général
    • Usage général
    • Environnement difficile
    • Environnement difficile
    • Contrôle vectoriel
    • Contrôle vectoriel
    • Présentation
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel DriveTools SP
    • Logiciel DriveTools SP
  • Solutions groupées
Les variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex 6000 | Applications à couple variable et constant, nouvelles ou de rééquipement - ventilateurs, pompes, compresseurs, convoyeurs et broyeurs | Applications de commande moteur de 100 kW à 11 000 kW (190 CV à 14 600 CV) pour les tensions nominales des moteurs de 2,3 à 11 Kv et les tensions d’entrée allant jusqu’à 13,8 Kv.

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000

Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 offrent de la flexibilité pour de nombreuses applications. Ils sont adaptés pour les nouvelles installations comme pour les rééquipements, dans les applications à couple variable comme à couple constant. Ces applications comprennent notamment les ventilateurs, les pompes et les compresseurs qui requièrent une commande de moteur à vitesse variable de 2,3 jusqu’à 11 kV. Ces variateurs sont disponibles dans de nombreuses configurations selon la tension du moteur et les exigences locales.

Détails sur le produit

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 7000 | Variateurs de vitesse à refroidissement par air ou liquide 200 CV à 34 000 CV et pour les tensions d’alimentation de 2,3 à 6.6 kV | Commande de la vitesse, du couple, de la direction, du démarrage et de l’arrêt des moteurs c.a. asynchrones ou synchrones standard, idéal pour les applications de régénération.

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000

Nos variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex® 7000 sont refroidis par air ou par liquide  et sont disponibles  dans une large plage de puissances (comprises entre 200 et 34 000 CV) et  de tensions d’alimentation (comprises entre 2 400 et 6 600 V c.a.). Ces variateurs autonomes à usage général contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le démarrage et l'arrêt des moteurs c.a. synchrones ou asynchrones standard.

Détails sur le produit

Système variateur PowerFlex® 7000 avec technologie ArcShield| Le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité intégrale de régénération | Conforme aux normes internationales de résistance aux arcs | Protection contre les arcs jusqu’à 50 Ka, normes de protection d’accessibilité Type 2B

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variateurs c.a. moyenne tension Chevron RightChevron Right