Loading
Batterie assemblée sur la ligne de production avec un bras robotique qui place le couvercle
Livre numérique

Des mouvements plus intelligents pour la réussite automobile

Transformez les opérations automobiles et de pneumatiques grâce à un mouvement intelligent qui améliore la vitesse, la flexibilité et l’efficacité globale des équipements, sans augmenter les dépenses.
Télécharger l’eBook

Obtenez les points forts

Icône de cadran de jauge
Accélérer la sortie

Livrez les produits jusqu'à 10 × plus rapidement grâce à un mouvement intelligent et précis qui élimine les retards et augmente le flux de production.

Icône Agilité
S’adapter à la volée

Répondez à l'évolution de la demande avec des systèmes qui se reconfigurent en quelques minutes—pas en quelques mois, grâce à des trajectoires de mouvement définies par logiciel.

Icône de flèche de performance
Évoluez facilement

Ajoutez de nouveaux movers ou modifiez les dispositions sans refonte majeure. Mettez simplement à jour le logiciel et maintenez la production en continu.

Télécharger l’eBook

L'essor des batteries
en chiffres

La demande mondiale augmente rapidement : la traçabilité n'est plus facultative.

10 × plus rapide que les convoyeurs traditionnels

Les systèmes de technologie de chariot indépendant déplacent les produits avec une vitesse et une précision inégalées—sans usure mécanique, sans compromis.

Flexibilité définie par logiciel

Adaptez-vous rapidement aux nouveaux modèles ou volumes en mettant à jour les trajectoires de mouvement—aucune refonte mécanique requise.

Flux haute densité sans pression

Les chariots intelligents permettent de prévenir les collisions et les goulots d'étranglement, ce qui permet un convoyage dense et efficace sur des lignes automobiles complexes.

Mouvement à la demande

Les chariots ne consomment de l'énergie que lorsqu'ils se déplacent et régénèrent de l'énergie lorsqu'ils sont à l'arrêt, ce qui soutient les objectifs de durabilité et d'efficacité énergétique.

Télécharger l’eBook

La technologie de chariot indépendant nous offre la vitesse, la flexibilité et la précision nécessaires pour répondre aux exigences actuelles et aux opportunités futures, sans augmenter les dépenses.

Alex Morgan - Consultant en industrie automobile, Rockwell Automation

Obtenez des informations sur la traçabilité des batteries

Téléchargez le livre numérique complet

Téléchargez le livre numérique pour pérenniser vos opérations de batteries de VE.

Télécharger l’eBook

Prêt à mettre ces informations en pratique ?

Nos experts sont là pour vous aider à surmonter les goulots d'étranglement de la ligne de production, à réduire les temps d'arrêt et à libérer de nouvelles valeurs—sans dépenser plus. Nos experts sont là pour vous aider.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ind...
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisation automobile
  4. Chevron LeftChevron Left Automatisation des batteries EV
  5. Chevron LeftChevron Left Des mouvements plus intelligents pour la réussite automobile
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose