Loading

Construisez les véhicules intelligents de demain

Exploitez les données dans l'expérience de conduite de demain
OBTENEZ LE LIVRE BLANC GRATUIT
Image conceptuelle 5G de la robotique sur une chaîne de montage de véhicules électriques utilisant l’intelligence artificielle.
Comment l’innovation façonne les chaînes logistiques du secteur automobile
OBTENEZ LE LIVRE BLANC GRATUIT

Découvrez l'avenir des voitures connectées

La fabrication de véhicules électriques est en plein essor, et la technologie des voitures connectées est la clé du succès. Renforcez vos opérations avec l'expertise du secteur pour découvrir les avantages, les défis et les tendances futures de la production de véhicules électriques. 

AVENIR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES : CONNECTÉS

Votre guide ultime sur l’avenir des chaînes logistiques automobiles

Découvrez le potentiel caché des voitures connectées dans la fabrication de véhicules électriques. Apprenez comment la technologie des voitures connectées peut révolutionner vos lignes de production de VE, débloquer de nouvelles sources de revenus et préparer votre entreprise à la révolution des véhicules électriques. Téléchargez notre livre blanc pour découvrir comment : 

  • Rationaliser la production et optimiser les ressources pour des lancements de modèles de VE plus rapides
  • Débloquer des services basés sur les données pour générer de nouvelles sources de revenus
  • Préparer votre fabrication à l'avenir grâce à des informations sur les réglementations et les tendances des voitures connectées
Un ingénieur en gilet haute visibilité utilise un ordinateur pour vérifier la cybersécurité des dispositifs tout en surveillant une usine automobile

« 95 % des véhicules dans le monde seront connectés à un serveur ou à une autre plate-forme informatique d'ici 2030, contre environ 50 % en 2021 »

– Evalueserve

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ind...
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisation automobile
  4. Chevron LeftChevron Left Production de véhicules électriques
  5. Chevron LeftChevron Left Construisez les véhicules intelligents de demain
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose