Configurer un projet d'automate (controller) CompactLogix 5370 L1
CompactLogix
5370 L1Avant de créer un nouveau projet
Logix Designer
, configurez les paramètres de l'automate (controller) et les paramètres de sécurité.Pour configurer un projet d'automate (controller)
CompactLogix
5370 L1- Dans la listeRévision, sélectionnez une révision du firmware pour l'automate (controller). La dernière révision du firmware est la révision par défaut.
- Dans la listeE/S (I/O) d'extension, sélectionnez le nombre de modules d'extension E/S (I/O) qui peuvent être associés à cet automate (controller).ATTENTION:Un contrôle inattendu risque de se produire si les modules en ligne ne correspondent pas aux modules spécifiés dans le projet. Le paramètreI/O d'extensiondoit correspondre au nombre réel de modules.
- Dans la listeAutorité de sûreté, sélectionnez une option de sécurité :
- Aucune protection- Tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier le projet.
- FactoryTalk Security- Seuls les utilisateurs authentifiés via FactoryTalk Security peuvent afficher et modifier le projet.
- (Facultatif) Sélectionnez Utiliser uniquement l'autorité de sûreté sélectionnée pour l'authentification et l'autorisation pour associer ce projet à une autorité de sûreté spécifique. Lorsque cette case est cochée, les utilisateurs intervenant sur le projet doivent s'authentifier et recevoir l'autorisation de l'autorité de sûreté ayant permis de sécuriser le projet. Sinon, les utilisateurs non authentifiés doivent utiliser les autorisations d'utilisateur invité.CONSEIL:Les autorisations d'utilisateur invité sont mises en cache dans le projet. L'applicationLogix Designerutilise les autorisations d'utilisateur invité lorsque le projet est ouvert mais pas connecté à l'autorité de sûretéFactoryTalkqui sécurise le projet. Par défaut, toutes les autorisations d'utilisateur invité sont refusées. Les autorisations d’utilisateur invité sont configurées dansFactoryTalk Administration Console.
- SélectionnezNom logique <Nom de l'automate>ouJeu d'autorisationspour appliquer des autorisations spécifiques à l'automate (controller).L'option<Nom de l'automate>applique un Nom logique àFactoryTalk Services Platformidentique à celui de l'automate (controller). S'il n'existe aucun Nom logique correspondant au nom de l'automate (controller), un Nom logique est créé avec celui de l'automate. Le nouveau Nom logique hérite des autorisations de sa ressource parent. Pour plus d'informations sur l'héritage d'autorisations de sécurité par les réseaux et les dispositifs, reportez-vous à l'aide deFactoryTalk.SélectionnezJeu d'autorisationpour appliquer un jeu d'autorisations spécifique à l'automate (controller). Les jeux d'autorisations contenus dans la liste sont conservés dansFactoryTalk Services Platformet identifient un jeu d'actions qui sont autorisées ou refusées à une combinaison spécifique d'utilisateur et d'ordinateur.
- (Facultatif) Dans la zoneDescription, saisissez une description de l'automate (controller).CONSEIL:La description est limitée à 128 octets. Les caractères ASCII standard utilisent 1 octet par caractère, permettant 128 caractères. Dans certaines langues, les caractères utilisent jusqu'à trois octets par caractère, permettant moins de 128 caractères.
- SélectionnezTerminer.
Fournir une réponse