Configurer un projet d’automate (controller) ControlLogix 5580 ou 5590
Avant de créer un nouveau projet
Logix Designer
, vous devez configurer les paramètres de l'automate (controller) et les paramètres de sécurité. Les projets d’automate ControlLogix
5580 et 5590 affichent des options de configuration uniques.Pour configurer un projet d’automate
ControlLogix
5580 ou 5590- Dans la listeRévision, sélectionnez une révision du firmware pour l'automate (controller). La dernière révision du firmware est la révision par défaut.
- Dans la zoneChâssis, sélectionnez le type du châssis dans lequel réside l'automate (controller).
- Dans la zoneEmplacement, sélectionnez l'emplacement du châssis sur lequel réside l'automate (controller). Le premier emplacement porte le numéro 0.
- Dans la listeAutorité de sûreté, sélectionnez une option de sécurité :
- Aucune protection- Tous les utilisateurs peuvent afficher et modifier le projet.
- FactoryTalk Security- Seuls les utilisateurs authentifiés via FactoryTalk Security peuvent afficher et modifier le projet.
- (Facultatif) SélectionnezUtiliser uniquement l'autorité de sûreté sélectionnée pour l'authentification et l'autorisationpour que les utilisateurs ne puissent pas être autorisés via une autre méthode.
- (Facultatif) Dans la zoneDescription, saisissez une description de l'automate (controller).CONSEIL: La description est limitée à 128 octets. Les caractères ASCII standard utilisent 1 octet par caractère, permettant 128 caractères. Dans certaines langues, les caractères utilisent jusqu'à trois octets par caractère, permettant moins de 128 caractères.
- SélectionnezTerminer.
Fournir une réponse