Onglet Générateur

Utilisez cet onglet pour enregistrer des informations spécifiques à partir de votre générateur. Vous pouvez généralement trouver ces informations sur la plaque signalétique du générateur.
Paramètres
Fréquence
Entrez la fréquence nominale du générateur. Les valeurs possibles sont 50 Hz et 60 Hz (par défaut).
Tension
Entrez la tension nominale du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 85,0 V et 30 000 V. La valeur par défaut est 480,0 V.
Actuel
Entrez le courant nominal du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 10,0 A et 60 000,0 A. La valeur par défaut est 60,0 A.
Alimentation
Entrez la puissance nominale du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 W et 1 000 000 000,0 W. La valeur par défaut est 300 000,0 W.
Tension du champ
Entrez la tension de champ nominale du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,0 V et 200,0 V. La valeur par défaut est 75,0 V.
Courant du champ
Entrez le courant de champ nominal du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,1 A et 15,0 A. La valeur par défaut est 3,0 A.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal