Rechercher
Aide en ligne de Studio 5000 Logix Designer
1407-CGCM
Affiche les onglets du 1407-CGCM.
Informations relatives aux modules
Configuration de l'adresse IP, du paramètre BOOTP, de la vitesse du port et du duplex (Module EtherNet/IP SoftLogix5800)
Onglet Courant
Onglet Excitation
Onglet Relais de défaut
Onglet Fréquence
Onglet Gain
Onglet Générateur
Onglet Partage de charge
Onglet OEL
Onglet Alimentation
Onglet Synchronisation
Onglet Suivi
Onglet Transformateurs
Onglet UEL
Onglet Tension
Onglet Volts/Hz
Types de données (data types) du module
Données du module 1757-FFLD, -FFLDC
Types de données (data types) définis par le module (56AMXN)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal