Fonctionnalités non prises en charge dans la version 8.20 ou versions antérieures
Ces fonctionnalités de la version 9.0 ne sont pas prises en charge dans la version 8.20 de
FactoryTalk View
ME Station ou les versions antérieures. La colonne de droite explique également les procédures de suppression des fonctionnalités concernées.Pour supprimer cette fonctionnalité | Effectuez l'une des opérations suivantes : |
|---|---|
Objets bandeau des alarmes, liste d'alarmes et liste d'états des alarmes avec la propriété Utiliser l'identificateur d'alarme activée. | Désactivez la fonction Utiliser l'identificateur d'alarme dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet et dans l'onglet Messages de l'Editeur de configuration des alarmes . |
Animation de lien hypertexte | Supprimez l'animation de lien hypertexte. |
Propriétés étendues de points | Supprimez les propriétés étendues de points. |
Plusieurs écrans sont sélectionnés pour être affichés au démarrage | Sélectionnez uniquement un ou aucun affichage graphique à afficher au démarrage. |
Fournir une réponse