Fonctionnalités non prises en charge dans la version 7.0 ou les versions antérieures
Ces fonctionnalités de la version 8.0 ne sont pas prises en charge dans la version 7.0 de
FactoryTalk View ME Station
ou les versions antérieures. La colonne de droite explique les procédures de suppression ou de remplacement des fonctionnalités.Pour supprimer ou remplacer cette fonctionnalité | Effectuez l'une des opérations suivantes : |
|---|---|
Bouton Ajouter un utilisateur/groupe | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton Supprimer un utilisateur/groupe | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton Modifier l'abonnement au groupe | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton Déverrouiller l'utilisateur | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton Activer l'utilisateur | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton Désactiver l'utilisateur | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Bouton de connexion | Effacez le contenu des champs Nom de domaine et Nom d'utilisateur de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Connexion . |
Bouton Mot de passe | Décochez l'option Modifier tous les mots de passe d'utilisateur (administratifs) dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Mot de passe . |
Bouton Modifier les propriétés de l'utilisateur | Supprimez l'objet bouton des affichages graphiques. |
Fournir une réponse