Fonctionnalités non prises en charge dans la version 6.10 ou versions antérieures

Ces fonctionnalités de la version 7.00 ne sont pas prises en charge dans la version 6.10 de
FactoryTalk View ME Station
ou les versions antérieures. La colonne de droite explique les procédures de suppression ou de remplacement des fonctionnalités.
Pour supprimer ou remplacer cette fonctionnalité
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Fréquence de mise à jour du serveur intégré des alarmes ME
Sélectionnez l'option
Harmoniser la fréquence de mise à jour de l'alarme
ou la même valeur que celle de la fréquence maximale de mise à jour dans l'onglet
Avancé
de l'
Editeur de configuration des alarmes
.
Prise en charge étendue des POINTS DE DONNÉES MAXIMUM
Définissez pour l'option Points de données maximum une valeur inférieure ou égale à 300000 dans l'onglet
Configuration
de l'editeur de
Modèles de journal des données
.
Bouton Macro configurée
Décochez la case
Utiliser Macro variable
dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Macro
.
Bouton Passer à l'affichage configuré
Décochez la case
Utiliser Affichage variable
dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Passer à l'affichage
.
Position d'affichage configurée
Décochez la case
Utiliser Position d'affichage variable
dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton Passer à l'affichage
.
Objets graphiques configurés avec un arrière-plan Ombrage en dégradé
Remplacez le style d'arrière-plan Ombrage en dégradé par
Solide
ou
Transparent
.
Supprimez l'animation de type Dégradé de l'animation des objets graphiques ou sélectionnez d'autres styles de remplissage dans l'animation de couleur.
Prise en charge des images PNG
Supprimez l'objet Image PNG des affichages graphiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal