Fonctionnalités non prises en charge dans la version 5.0 ou les versions antérieures
Ces fonctionnalités de la version 5.10 ne sont pas prises en charge dans la version 5.0 de FactoryTalk View ME Station ou les versions antérieures. La colonne de droite explique les procédures de suppression ou de remplacement des fonctionnalités.
Pour supprimer ou remplacer cette fonctionnalité | Effectuez l'une des opérations suivantes : |
|---|---|
Point ou expression affecté aux connexions Fermer un affichage au premier plan ou Fermer tous les affichages au premier plan | Supprimez le point ou l'expression affecté à l'onglet Affichage de l'Editeur de connexions globales . |
Point ou expression affecté aux connexions Fichier de paramètre ou Utiliser la liste des paramètres | Supprimez le point ou l'expression affecté à l'onglet Affichage de l'Editeur de connexions globales . |
Point ou expression affecté à une ou plusieurs connexions Point paramètre #1-10 | Supprimez le point ou l'expression de l'onglet Affichage de l'Editeur de connexions globales . |
Propriété Liste de paramètre affectée à la boîte de dialogue Propriétés d'un objet graphique Sélecteur de liste d'affichage, bouton Passer à l'affichage ou bouton de déconnexion | Dans la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, effacez l'affectation Liste de paramètre . |
Propriété Liste de paramètre affectée à l'affichage spécifié pour la déconnexion automatique dans les Paramètres du projet | Dans l'onglet Exécution de la boîte de dialogue Paramètres du projet , effacez l'affectation Liste de paramètre . |
Liste de paramètre affectée à la propriété Graphique initial de l'éditeur de démarrage | Dans l'éditeur de démarrage , effacez l'affectation Liste de paramètre du graphique initial . |
Propriété Utiliser la valeur minimale/maximale de variable affectée à l'objet Point de curseur d'entrée numérique ou Entrée numérique activée | Dans l'onglet Numérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, désactivez la propriété Utiliser la valeur minimale/maximale de variable . |
Propriété Légende sur le pavé numérique affectée à l'objet Point de curseur d'entrée numérique | Dans l'onglet Numérique de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, configurez la propriété Légende sur le pavé numérique/bloc-notes sur la valeur vide. |
Connexions Minimum ou Maximum affectées à l'objet Point de curseur d'entrée numérique ou Entrée numérique activée | Dans l'onglet Connexions de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, supprimez le point ou l'expression attribué(e) à la connexion Minimum ou Maximum . |
La propriété Utiliser la valeur de rampe de variable ou Utiliser une limite de variable est définie pour l'objet de bouton Rampe | Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, décochez les propriétés Utiliser la valeur minimale/maximale de variable et Utiliser la valeur de rampe de variable . |
Connexion Rampe ou Limite définie pour l'objet de bouton Rampe | Dans l'onglet Connexions de la boîte de dialogue Propriétés de l'objet, supprimez le point ou l'expression attribué(e) à la connexion Rampe ou Limite . |
Application signalée comme application Compact Machine Edition dans les paramètres du projet | Dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Paramètres du projet , décochez la case Application Compact Machine Edition . |
Fournir une réponse